Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Programmation et intégration des objets technologiques aux CPU v3 1500T (TIA-MC2-V3)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé intégrant la gestion d'axes à l'aide des blocs technologiques spécifiques à la CPUT dans TIA-PORTAL En utilisant la CPU Technologique, vous pourrez étendre les applications avec des axes absolus synchrones ou une came. Dans ce cours de technologie, vous apprendrez étape par étape les avantages et l’utilisation de ces fonctions. Après chaque étape d'apprentissage, vous approfondirez vos connaissances grâce à une programmation pratique. Une fois le cours terminé, vous comprendrez le fonctionnement des cames et serez en mesure d’attribuer efficacement les paramètres d’objets technologiques.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et programmer les blocs technologiques spécifiques à la CPU 1500T dans le TIA Portal
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Vue d’ensemble de la CPU 1500T (technologique) :
    • Rappel du contenu du TIA-MC1
    • Cames TOR et palpeurs de mesure
    • Synchronisation absolu et relative par “Arbre électrique” (GEAR)
    • Stratégie de démarrage à la synchronisation et d’arrêt à la désynchronisation
    • Création d’un profil de came avec l’éditeur graphique de TIA
    • Synchronisation par profil de came (CAM)
    • Interactions entre les programmes Motion et Safety
    • Utilisation / exploitation des libraires
    • Création d’un profil de came par programme (librairie)
  • Exercices pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation TIA-MC1 est indispensable pour atteindre les objectifs.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
    • Automate programmable S7-1500T
    • Variateur SINAMICS S120/S210

Preis

1.503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 von 5 bei 47 Bewertungen)
Kontakt