Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Conception IHM sur pupitre opérateur Siemens avec WinCC-Confort (Advanced) (TIA-WCCM)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, mettre en service ou modifier desapplicationsInterface Homme Machine (IHM) conçues avec le logiciel WinCC Comfort ou Advanced dans l'environnement de la plateforme TIA-PORTAL.
    Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie de conduitemachine, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon
    Sitrain Call+ ⓘOui
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre ou une solution PC A l'aide du lLogiciel WinCC Comfort ou Advanced.
    • Créer un pupitre intégré au projet TIA Portal, avec ou sans l'assistant.
    • Adapter les paramètres de communication sur les réseaux MPI, PROFIBUS ou ETHERNET, créer des variables de communication.
    • Sauvegarder et restaurer l'application HMI.
    • Utiliser les fonctions simples (animer des champs d'entrée/sortie, boutons, commutateurs) ou étendues (bloc d'affichage).
    • Gérer une bibliothèque d'objets utilisateurs, créer ses propres bibliothèques .
    • Créer des messages d'alarmes, les archiver.
    • Créer des groupes d'utilisateurs et gérer les mots de passe.
    • Créer des recettes.
    • Archiver les enregistrements d'une variable, afficher des courbes.
    • Simuler une application HMI sur un PC.
    • Mise en œuvre des fonctionnalités étendues (pages HTML, contrôle à distance via http, envoi d'email, etc..
    • Gestion de la traçabilité conformément à la norme 21 CFR PART11 (Agroalimentaire/Chimie/Pharma).
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Présentation de l'environnement du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (pied machine)
  • Logiciel de développement, Runtime/exploitation
    • Licence, Configuration
    • Interface de configuration du logiciel WinCC de développement :
  • Présentation des différents éditeurs
    • Configuration personnalisée de l'interface utilisateur
    • Bibliothèques de symboles graphiques métier
    • Création de projets WinCC :
  • Avec ou sans assistant de configuration
    • Boutons de commande
    • Insertion de vues système
    • Chargement du projet sur un terminal opérateur
    • Principes de configuration :
  • utiliser l'éditeur de vues et de tableaux,
    • créer des vues simples et configurer des objets de base,
    • dynamisation des objets (position, couleur, etc...).
    • Fonctionnalités étendues de la configuration :
  • synchroniser l'heure du terminal d'exploitation sur celle de la CPU,
    • écrire un bit de signe de vie du terminal d'exploitation dans la CPU,
    • créer et utiliser des blocs d'affichage.
    • Migration d'un pupitre 4:3 en 16:9 (Comfort)
    • Backup automatique via carte SD (Comfort)
    • Système d'alarme :
  • définition des classes d'alarmes,
    • configurer/afficher des alarmes
    • créer/afficher une archive d'alarmes
    • Gestion des utilisateurs :
  • configurer les autorisations d'accès,
    • créer des utilisateurs et gérer en run Runtime des utilisateurs via la vue des utilisateurs.
    • Archivage des variables :
  • archiver des valeurs de processus
    • afficher des valeurs de processus dans des vues sous forme de courbes
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

1.503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt