Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Domotique Immotique, certification KNX (KNX-BASE)

  • Cette formation est destinée aux professionnels sans connaissancesspécifiques des systèmes de bus utilisés dans des applications immotiques. Elle permet d'acquérir le savoir-faire sur le bus KNX et la maîtrise de l'outil logiciel ETS permettant sa mise enœuvre.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Concevoir et Réaliser une installation KNX dans les règles de l'art.
    • Passer l'examen KNX en vu de l'obtention du certificat KNX.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Installateurs électriciens
  • Techniciens de maintenance et de montage

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Certification : Certification KNX
  • Introduction au bus KNX
    • Technologie: généralités, constitution
    • Topologie du bus KNX
    • Participants du bus
    • Utilisation du software de paramétrage ETS (professionnel)
    • Constitution des télégrammes
    • Installation, protection, connexions de bus
    • Importation d'une banque de données des produits
    • Programmation avec le logiciel ETS
    • Importation de fichiers .txt
    • Exportation de projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices sur bancs pédagogiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
  • Passage de l'examen de certification théorique et pratique KNX.

Teilnahmevoraussetzung

  • Expérience pratique dans le domaine de la technique des installations électriques
  • Connaissances élémentaires de WINDOWS.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur certifié KNX assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Remise d'un dossier numérique avec la base de données des produits, des fiches applicatives associées aux références des produits Siemens.
  • Le participant échouant à l'examen reçoit une simple attestation de participation.
  • L'examen peut être repassé à discrétion.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • PC équipé du logiciel ETS
    • Banc de tests KNX

Preis

1.830 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 von 5 bei 2 Bewertungen)
Kontakt