Cette formation est destinée aux professionnels ayant déjà réalisés et mis en services des projets sous ETS.
Elle permet d'acquérir les connaissances permettant de réaliser une installation KNX avancée : topologie étendue, régulation CVR, asservissement des stores et de l'éclairage, sécurité. ainsi que de diagnostiquer une installation et résoudre des difficultés.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Réaliser une installation KNX avancée :
Conception d'une topologie étendue (IP/KNX) associée aux matériels systèmes
Régulation CVR,
Asservissement de l'éclairage et des stores,
Diagnostiquer une installation et résoudre des difficultés.
Typ
Präsenztraining
Dauer
4 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Installateurs
Technicien de bureau d'études
Responsables d'exploitation
Employés de distributeur électrique certifié KNX
Inhalte
Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Planification d'un projet avec intégration des suretés.
Utilisation des indicateurs (Flags)
Contrôle de chauffage (illustré par régulation ventilo convecteur et plancher chauffant)
Contrôle d'éclairage (illustré par régulation à lumière constante)
Technique de sécurité
Fonctions logiques (illustré par SUNtracking et VMC Hydro, CO2 Régulé)
Visualisation (illustré par tableau de bord énergétique)
Outils supplémentaire ETS
Présentation des architectures numériques autour des Bus KNX, BACNET, MODBUS.
Propositions d'applications tertiaires dans les domaines suivants (aide à la personne, gestion de l'énergie, bioclimatique, et la supervision locale ou distante).
Room automation
Tous ces points sont approfondis par des exercices sur bancs pédagogiques.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Passage de l'examen de certification théorique KNX (uniquement théorique).
Teilnahmevoraussetzung
Bonnes connaissances de l'installation électrique des bâtiments.
Notions d'utilisation d'un ordinateur de type PC et du système d'exploitation Windows.
Maîtrise de ETS (EIB Tool Software)
Avoir la certification KNX-BASE
Hinweise
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par un formateur certifié KNX assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarques complémentaires :
ATTENTION : Le support de cours et l'examen de certification sont en anglais
Remise d'un dossier numérique avec la base de données des produits, des fiches applicatives associées aux références des produits Siemens.
Le participant échouant à l'examen reçoit une simple attestation de participation.
L'examen peut être repassé à discrétion.
Matériel requis par le participant :
Ordinateur Portable PC équipé du Logiciel ETS version PRO avec des apps (Moov'n'Group)
Matériel Pédagogiques (à titre indicatif par binôme) :
Matériel KNX SIEMENS
Boutons poussoirs, actionneurs de sortie TOR/variable, thermostats, vannes.
Sondes de température, CO2, humidité, station météo, DALI, coupleurs,
Contrôleur de ventilo-convecteur Bancs pédagogiques
Web serveur (Serveur automation)
Preis
1.724 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)