Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau I et de niveau II.
Les stagiaires découvriront le système PCS Néo ainsi que la structure d'un projet PCS Néo
Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Déterminer l'origine d'une panne simple.
Échanger un élément matériel périphérique.
Remettre en marche le procédé.
Sauvegarder et restaurer un projet.
Typ
Präsenztraining
Dauer
5 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Technicien de Maintenance niveau 2
Inhalte
Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Présentation du système PCS Neo :
Règles de câblage et d'installation du système avec un AS410-5H
Diagnostic d'une panne réseau PROFINET IO
Diagnostic de la communication entre contrôleur et poste opérateur
Structure d'un projet PCS Néo
Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
Analyse du procédé à partir des diagrammes CFC
Analyse du procédé à parti des marches séquentielles avec l'éditeur SFC
Exploitation des messages système d'aide au diagnostic
Remplacement d'un composant défectueux du système
Gestion des droits Utilisateurs
Sauvegarde/Restauration du projet
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Station de travail AS410H
E/S décentralisées type ET200 HA
Preis
2.505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)