Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Système - Développement applications SIMATIC BATCH (PCS7-BATCH)

  • Cette formation fait suite au stage PCS7-BASIS. Elle permet de découvrir toutes les possibilités du logiciel Simatic BATCH ainsi que la plupart des options permettant le traitement par lots et assurer la traçabilité.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire référence A la procédure ISA S88.01
    • D'exploiter les logiciels et matériels requis pour installer PCS 7 Simatic-Batch
    • D'exploiter les possibilités de traitement par lots disponibles dans PCS7 Simatic-Batch ( le système de recette, le lancement des lots , la planification et la gestion des données)
    • Préciser, charger et autoriser les composants nécessaires du logiciel Simatic Batch
    • Créer une cellule batch basée sur des propriétés d'équipements et procédés
    • Créer une structure AS nécessaire pour exécuter le processus
    • Configurer complètement des unités et des phases d'équipement au moyen de SFC et de blocs d'interface Batch
    • Créer une recette
    • Créer, planifier et exécuter un Batch
    • Générer des rapports standards et exporter des fichiers
    • Exécuter des tâches de gestion d'utilisateur incluant des droits d'accès, mots de passe.
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Introduction aux modèles et terminologie selon la norme ISAS88.01 (la norme du système Batch Contrôle)
    • Aperçu de la structure du logiciel Simatic-Batch
    • Préparation d'un système PCS 7 pour des opérations de Batch
    • Configuration des données de production et importation/configuration des données de processus
    • Création d'une recette
    • Planification et exécution d'un Batch
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir une connaissance du processus clients.
  • Avoir suivi le stage PCS7-BASIS.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Support de cours en anglais
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400 E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S

Preis

2.188 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 von 5 bei 27 Bewertungen)
Kontakt