Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Communication industrielle PROFINET avec Industrial Ethernet dans TIA PORTAL (IK-TIAPN)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7/TIA. Il s'adresse au personnel technique souhaitant étudier les modes de fonctionnement du réseau Ethernet pour assurer plus efficacement la maintenance et la mise en oeuvre d'une architecture Industrial-ETHERNET ainsi que les entrées/sorties sur PROFINET IO.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en service un sous-réseau Industrial Ethernet /Filaire/Fibre optique dans un projet S7
    • Etablir des échanges inter-automates (PROFINET et PROFINET IO)
    • Mettre en œuvre et diagnostiquer des Entrées/Sorties sur PROFINET IO
    • Exploiter et mettre en œuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur Superviseur (Pupitre opérateur)
    • Mettre A disposition des informations de diagnostic et des données de process via des pages http
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
    • Les bases de l'Industrial Ethernet
    • Les bases de PROFINET IO, RT&IRT
    • Configuration et programmation de PROFINET IO
    • Mise en service de la topologie réseau ainsi que son intérêt
    • Engineering & diagnostics dans TIA-Portal
    • Introduction à integrated Web-services dans les PROFINET devices
    • Utilisation et configuration des Shared Device
    • Paramétrage et mise en oeuvre des I-Device
    • Passerelle (PN/PN coupler)
    • Transfert de données automates:
    • - Connexion S7 avec les blocs de communication S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • - Connexion Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) avec les blocs de communication T, T-SEND/T-RECEIVE
    • Communication Modbus TCP
    • Communication de données entre le PC et l'Automate avec une connexion OPC - UA
  • Exercices pratiques et exemples.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Etre totalement autonome sur Step 7 PRO (TIA Portal) est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Cette formation remplace la formation "ETHERNET"
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, SIMATIC NET)
    • Automate S7-1200/S7-1500 avec CPU-PN
    • E/S décentralisées type ET200-PN
    • Passerelle PN/PN
    • Switch manageable (SCALANCE X)

Preis

2.735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 von 5 bei 12 Bewertungen)
Kontakt