Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Intégration CN 840D SolutionLine (1ère Partie) (84SL-MES1)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK type 840D Solutionline associées à un variateur SINAMICS S120 et possédant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate.
    Cette formation est destinée aux intégrateurs ou constructeurs ayant à intégrer et mettre en œuvre ce type de CN sur leurs machines.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier et configurer le matériel
    • Configurer les liaisons avec les périphériques
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Connaitre le principe et les outils de mise en service
    • Gérer les licences
    • Paramétrer la CN en fonction de sa machine
    • Mettre en service l'automate programmable S7 intégré
    • Mettre en service le système d'entrainements SINAMICS S120
    • Mettre en service les axes et broches de sa machine
    • Régler le variateur de vitesse numérique SINAMICS S120
    • Optimiser la boucle d'asservissement de position
    • Gérer les signalisations constructeurs (messages, alarmes)
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

Inhalte

  •  
    • Présentation générale
    • Structure matérielle des SINUMERIK 840D Solutionline
    • Présentation de l’utilisation
    • Protection d’accès
    • Présentation des variables utiles au diagnostic système disponibles à l'écran de la CN
    • Outils et principe de mise en service
    • Gestion des licences
    • Définition de la configuration CN
    • Mise en service automate S7-300 avec TIA Portal
    • Mise en service du système d'entrainements SINAMICS
    • Réglages des surveillances (vitesses, fins de course..)
    • Configuration et réglages des prises de références (P.O.M.)
    • Réglage élémentaire des asservissements (Vitesse et Position)
    • Gestion des signalisations machine générées par l'automate S7 intégré
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Première expérience sur machines à commandes numériques/
  • Notions d'asservissement d'axes.
  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir l'expérience de la programmation des API avec STEP7 v15 (TIA-Portal)

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D et CN avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • Les fonctions de sécurité Safety Integrated
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP (voir 8XXD-ADV)
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal, SINUMERIK Commissionning, Access MyMachine P2P..)
    • Banc SINUMERIK 840D solutionline
    • Pupitre opérateur PCU50.5 / IPC427D avec OP15 Black et Tableau de Commande Machine MCP483C *PN/IE
    • Variateurs numériques SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Périphérie Automate ET200SP

Preis

2.505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 von 5 bei 2 Bewertungen)
Kontakt