Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Programmation/Exploitation : IHM SINUMERIK Operate SHOPMILL (8XXDSO-SM)

  • Cette formation concerne les commandes numériques 840D SolutionLine ou 828D intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate SHOPMILL. Elle permet aux opérateurs d'acquérir des connaissances approfondies sur l'utilisation et l'élaboration de programmes avec ShopMill.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer un programme pièce A partir d'un plan et d'en assurer l'exécution sur sa machine.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Opérateurs
  • Programmeurs

Inhalte

  • Utilisation des fonctions ShopMill :
    • Définition de l'origine pièce
    • Gestion des outils
    • Notions pour programmation pièce
    • Axes d'outils, plans de travail
    • Cotation absolue et relative
    • Mouvements rectilignes et circulaires
    • Vitesses de coupe et de rotation
    • Avance par dent et vitesse d'avance
    • Création de programmes pièces
    • Elaboration de contours complexes selon un plan de pièce
    • Utilisation des cycles de perçage et de fraisage de ShopMill
    • Manipulation et gestion de programmes.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • La connaissance du fraisage et de l'utilisation de la machine sont indispensables.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec HMI Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les conditions de coupe.
  • Attention, Merci de nous signaler si la Fraiseuse est une machine 5 Axes.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Simulation des exercices sur le logiciel sur PC SINUTRAIN

Preis

1.293 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt