Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Usinage : programmation 5 axes (840D-P5A)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SolutionLine et ONE intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Advanced SINUMERIK Operate. Elle est destinée aux fraiseurs de CN sur machines 5 axes . Elle permet d'apprendre les subtilités de l'usinage 5 axes.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les subtilités de l’usinage 5 axes avec une programmation au pied machine.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Fraiseurs sur commande numérique Siemens

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Programmation 5 axes avec et sans ShopMill :
    • Coordonnées géométriques et frames
    • Programmation de plan incliné en 3 axes +2
  • Utilisation du Cycle 800 (plan incliné) :
    • Programmation en 5 axes continus
  • Utilisation du Traori :
    • Advanced Surface et Top Surface pour un usinage paramétrable en vitesse et précision
    • Compensation du rayon de l’outil en 3D
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaitre l’usinage sur commande numérique Siemens (840DSL ou ONE) avec HMI Operate

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
  • Formation sur jumeau numérique Create My Virtual Machine (CMVM) équivalent à une Sinumerik ONE.
  • Le support de cours est en anglais.

Preis

1.641 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 von 5 bei 3 Bewertungen)
Kontakt