Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Programmation usinage 8XXD-PL/SL : IHM Advanced (8XXD-P1)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D/840Di/810D PowerLine et 840D SolutionLine intégrant une interface Homme Machine (IHM) Advanced. Elle est destinée aux programmeurs et aux régleurs sur machine-outils. Les participants se familiarisent avec le maniement de la CN et apprennent la programmation d'usinage basée sur les cycles standard de Perçage, Fraisage et Tournage.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le pupitre opérateur et le Tableau de Commande Machine
    • Utiliser les écrans standard de conduite machine
    • Créer ou modifier un programme-pièce
    • Utiliser un programme-pièce
    • Introduire des correcteurs d'outils
    • Introduire des décalages d'origine
    • Tester un programme.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs pièces

Inhalte

  • Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Exploitation :
    • Stratégie d'utilisation
    • Création de fichiers programmes
    • Simulation sur simulateur d'axes 3D ou simulateur graphique intégré
    • Sauvegarde des programmes
    • Programmation :
    • Décalages d'origines, corrections d'outils
    • Appels de sous-programmes
    • Cycles de perçage, de fraisage et de tournage
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Notions d'usinage, première expérience en programmation de commande numérique
  • Notions d'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires).

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN avec IHM SINUMERIK Operate
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques à la machine
    • Les fonctions technologiques spéciales
    • Le langage évolué (voir 8XXD-P2)
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK 840D-SL
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

Preis

2.505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt