Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK type 840D/840Di/810D PowerLine et 840D SolutionLine possédant une Interface Homme Machine (IHM) Advanced.
Elle est destinée aux Opérateurs qui souhaitent acquérir les connaissances approfondies nécessaires au maniement de ce type de CN.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Utiliser le pupitre opérateur et le Tableau de Commande Machine
Utiliser les écrans standards de conduite machine
Interrompre et reprendre un cycle d'usinage.
Créer, modifier, exécuter et sauvegarder un programme.
Créer, modifier des outils et des décalages d'origines.
Typ
Präsenztraining
Dauer
4 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Opérateurs et aux régleurs sur machines-outils.
Inhalte
Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Utilisation des fonctions CN :
Fonctions "Machine" :
Chargement et sélection d'une pièce
Modes de fonctionnement
Procédure d'interruption et de reprise de cycle
Fonctions "Paramètres d'usinage" :
Réglages d'outils
Réglages des décalages d'origines
Données de réglage
Fonctions "Programme" :
Modifications simples d'un programme-pièce
Manipulation sur les programmes
Fonctions "Services" :
Sauvegarde et chargement d'un programme
Tous ces points sont approfondis par des exercices.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Notions de conduite de machines à commande numérique.
Hinweise
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarques complémentaires :
Ne convient pas aux CN avec IHM SINUMERIK Operate
Ne sont pas abordées dans ce cours :
Les fonctions spécifiques de la machine.
Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Banc SINUMERIK 840D-SL
Pupitre Opérateur
Tableau de commande machine
Simulation graphique 2D intégrée au pupitre
Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)
Preis
1.724 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)