La standardisation et l’organisation des projets constituent une étape importante dans la transformation digitale de votre entreprise. Avec cette formation vous pourrez en savoir plus sur l’approche pour la standardisation, comment structurer vos programmes dans TIA-PORTAL mais aussi les bénéfices de cette approche.
Cette formation est destinée à toutes personnes qui approche la transformation digitale d’une entreprise, d’une ligne de production ou encore d’un produit.
Le sujet de standardisation est entièrement traité dans ce cours.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Avoir une vue d’ensemble des bénéfices et de l’approche pour la standardisation dans l’industrie des procédés
Être familier avec l’offre de produits Siemens pour la standardisation
Être préparé aux défis de la digitalisation dans l’automatisation discrète
Savoir comment concevoir de façon optimale vos interfaces opérationnelles et vos structures de programme grâce à la standardisation
Suggérer la manière d’établir une norme d’entreprise ou d’élargir et d’optimiser les existantes.
Savoir comment procéder pour standardiser votre système/usine et donc acquérir un avantage concurrentiel
Typ
Online-Training
Dauer
14 Stunden (par demi-journée de 3h30)
Sprache
fr
Zielgruppe
Intégrateurs systèmes
Automaticien Bureau d’étude/ Méthode
Technicien de maintenance niveau 2
Dirigeants
Inhalte
Répartition : 90% Théorie, 10% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
Standardisation – sur le chemin de la digitalisation
Bénéfices de la standardisation d’un logiciel automate
Réutilisation de parties de programme (en accord avec IEC 61131 et le guide de programmation)
Structures et stockages des données
Fonctionnement efficace grâce à des interfaces uniformes, comportement des blocs défini une seule fois par exemple.
Détection des erreurs dans l’ingénierie
Niveaux d’appel dans les sous-programmes, niveaux d’imbrication
Structuration de la machine/usine en fonctions/sous-fonctions individuelles
Optimiser la communication et la collaboration entre les départements
Concept de Librairie dans TIA portal
Gestion des versions des blocs de l’automate mémorisés
Gestion des versions des blocs d’affichage IHM
possibilité d’implémenter une norme
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Connaissances de base en SIMATIC TIA Portal Step 7 équivalent à TIA-PRO1 ou TIA-SYSUP
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences du formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarques complémentaires :
Formation réalisée à distance via Teams
Support de cours en Anglais avec une animation en Français
Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.