Cette formation est destinée aux automaticiens qui souhaitent devenir expert en utilisant un langage de programmation de niveau supérieur (SCL).
Vous élargissez vos connaissances sur la création optimisée de blocs, en termes d'exécution et de mémoire ainsi que la création de bibliothèques en vue de standardisée vos machines.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Faire de l'adressage indirect sur des données optimisées
Programmer des blocs STEP 7 réutilisables basés sur la norme IEC 61131-3
Gérer les versions des blocs dans les projets et bibliothèques
Mettre en place une gestion d'erreur au sein des blocs de programme
Choisir le protocole de communication inter-automates le plus adapté par rapport à son besoin.
Typ
Präsenztraining
Dauer
5 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Automaticien BE / Méthode
Inhalte
Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
Participants max : 12
Evaluation des acquis : Oui
SITRAIN Call : Oui
Blocs de programmes réutilisables avec accès aux données optimisés
Adressage indirect de structures de données complexes à l'aide des types de paramètres ARRAY*,VARIANT et REF_TO
Versionning des blocs dans le projet et les bibliothèques
Création de blocs selon la norme IEC 61161-3
Utilisation de ProDiag pour générer des messages de bloc
Création des objets technologiques en motion, CPU non spécifiée- Communication inter-automates (Iso-on-TCP, Open User Communication, S7, CPu non spécifiée….)
Approfondissement du langage de programmation SCL
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Avoir participé à la formation TIA-PRO2 et TIA-SCL ou avoir les connaissances équivalentes.
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarque : Support de cours en Anglais
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, logiciel de simulation)
Preis
3.025 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)