Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant réduire les efforts d'ingénierie et accélérer le développement de nouvelles machines ?
Dans ce cours, vous apprendrez comment travailler efficacement en équipe dans le TIA portail et comment répartir les tâches de manière optimale.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Structure ces projets à l'aide des unités logiciels
Travailler efficacement en équipe simultanément sur un projet
Gérer / partager les bibliothèques avec la gestion des versions de celles-ci
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Automaticien BE / Méthode
Inhalte
Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
Participants max : 12
Evaluation des acquis : Oui
Modularisation du programme utilisateur avec les unités logicielles :
- Structuration du programme d'automatisation,
- Création, exploitation d'UNITs dans TIA Portal
Gestion, versionning et documentation des projets à l'aide du TIA Portal serveur :
- Mise en place d'un serveur de projet pour des accès multi-utilisateurs
- Gestion des projets sur le serveur de projets
- Démarrer et travailler avec des sessions multi-utilisateurs
- Démarrer et travailler avec des sessions exclusives
Mise en service confortable au sein de l'équipe grâce à la mise en service multi-utilisateurs :
- Avantages lors du téléchargement de programmes STEP 7
- Travail avec une mise en service asynchrone/synchrone
Intégration simple des modifications dans la base de code source commune grâce à l'intégration continue.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Avoir participé à la formation TIA-PRO2 ou avoir les connaissances équivalentes
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, Serveur multi-user)
Preis
1.503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)