Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Programmation et Optimisation en ligne des PID avec les objets technologiques (Formation à distance) (TIA-PID-D)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant programmer des boucles de régulation.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des boucles de régulation PID
Typ Online-Training
Dauer 14 Stunden (par demi-journée de 3h30)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Généralités sur la régulation logicielle
    • Comparatif de L’offre régulation PID Step7 V5 et la nouvelle offre PID en Step7 V13 pour S7 1200/1500
    • PID Compact : le PID universel
  • Présentation
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Exercice d’application
    • Régulation Multi boucle : échantillonneur de régulateurs
    • PID Temp: le PID pour processus thermique
  • Présentation et spécificités
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Possibilité intégrée de régulation en cascade
  • Exercices sur banc didactique.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir la maitrise des modes de programmation standard avec TIA-PORTAL
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL)
    • Automate S7-1500

Preis

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Kontakt