Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Langage de programmation SCL (Formation à distance) (TIA-SCL-D)

  • Ce cours est destiné à des programmeurs, projeteurs et metteurs au point qui désirent programmer les automates SIMATIC S7 avec le langage évolué SCL avec la plateforme de développement TIA-PORTAL.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre un programme SCL dans un automate SIMATIC S7.
    • Exploiter les avantages qu'offre ce langage de programmation.
    • Connaitre les instructions standard.
    • Mettre en œuvre des tests et la recherche d'erreurs avec le debugger intégré.
Typ Online-Training
Dauer 14 Stunden (par demi-journée de 3h30)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Utilisation de l'éditeur de programme SCL
    • Développement de programmes
    • Types de données et d'instructions
    • Définition des blocs de programme OB, FB, FC, DB en SCL
    • Utilisation de variables et de noms de blocs symboliques
    • Instructions : IF, WHILE, REPEAT
    • Mise en service de programmes
    • Test et recherche d'erreurs
    • Utilisation du debugger intégré
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
    • Documentation pédagogique en Anglais
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional)
    • Automate gamme S7 ou PLCSim Advanced
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique ou simulateur de maquette pédagogique

Preis

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star empty star (3,9 von 5 bei 17 Bewertungen)
Kontakt