Cette formation de deux jours constitue une introduction à MindSphere, le système d'exploitation IoT (Internet des objets) ouvert de Siemens, basé sur le cloud et donne un aperçu du portfolio de connectivité et applications disponible sur MindSphere.
Les sujets de formation vont de l'importance de l'écosystème et du réseau de partenaires, en passant par la connexion des données physiques grâce des solutions MindConnect via l'architecture et les solutions de sécurité MindSphere, au large choix d'opportunités commerciales basées sur le cloud.
Il y aura une démonstration en direct de la réalisation d'analyses sur une collecte de données issue de capteurs ainsi qu’une formation pratique, pendant laquelle, vous vous familiariserez avec les périphériques MindConnect, leurs paramètres et leurs domaines d'application.
Lorsque vous utiliserez le MindConnect IoT2040 et la MindConnect Nano, vous utiliserez MindSphere Asset Manager pour configurer une source de données et ses points de données, ainsi que pour collecter et envoyer des données.
Ziele
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Utiliser MindSphere pour créer des solutions évolutives et innovantes
Concevoir et créer le modèle approprié et la solution technique pour un cas d’utilisation
Obtenir des informations pertinentes sur les forums officiels de MindSphere
Sélectionner l’élément MindConnect approprié pour un cas d’utilisation
Apprendre comment utiliser un agent existant
Configurer les équipements MindConnect pour collecter des données et les envoyer à MindSphere
Configurer les points de données en utilisant les protocoles S7, ModBus TCP-RTU et OPC UA.
Apprendre à utiliser Fleetmanager et Visual Flow Creator
Typ
Präsenztraining
Dauer
2 Tage (7 heures par jour)
Sprache
fr
Zielgruppe
Manageur
Commercial
Chercheur et développeur (R&D)
Ingénieurs, automaticien, industriel
architecte logiciel
Inhalte
Répartition : 70% Théorie, 30% Pratique
Participants max : 8
Evaluation des acquis : Oui
L’écosystème de MindSphere
Le portfolio MindSphere
L’évolutivité de MindSphere
Les cas d’utilisations
Information des technologies de sécurité (IT)
Démonstration en live
Modèle de prix de MindSphere
Le forum et les réseaux de MindSphere
Aperçu du portfolio MindConnect et de leur configuration
MindSphere Asset Manager
Collecte et transfert de donnée à partir d’une MindConnect Nano ou d’un MindConnect IoT2040 à MindSphere
Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur un équipement pédagogique MindSphere.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Teilnahmevoraussetzung
Aucun
Hinweise
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
iPad
Malette de démonstration pédagogique
Preis
1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)