Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Online-Training Corso di sistema SIMATIC PCS 7 (ST-PCS7SYS)

  • In questo corso apprenderai come implementare le molteplici possibilità di sviluppo con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 in modo strutturato ed efficiente. Implementerai software per l'automazione di processo di un impianto fino al livello HMI. Le caratteristiche di SIMATIC PCS 7 come l'integrazione di tutti i sottosistemi, l'ingegneria orientata all'impianto, la gestione dei dati e la gestione del progetto sono completate da funzioni avanzate che consentono una progettazione efficace ed efficiente con SIMATIC PCS 7. Sfruttando i vantaggi di Totally Integrated Automation (TIA) per te stesso e imparerai come ottenere una visione integrata del tuo impianto! Grazie a questa integrazione sarai in grado di diagnosticare rapidamente i guasti e correggerli con sicurezza. Inoltre, i progetti possono essere creati in anticipo in modo tale da poter lavorare con più applicazioni. Ciò consente una progettazione ottimizzata in termini di tempo ed economica.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Creare un multiprogetto SIMATIC PCS 7 appropriato e configurare l'hardware delle stazioni AS e PC
    • Creare programmi utente conformi agli standard SIMATIC PCS 7 utilizzando gli strumenti più importanti come CFC, SFC e strumenti grafici del set di strumenti di ingegneria SIMATIC PCS 7
    • Ingegneria totale utilizzando l'assistente di importazione/esportazione e i tipi di modulo di controllo e le loro istanze utilizzando l'editor dell'elenco tecnologico
Typ Online-Training
Dauer 60 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Manager di progetto
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Tecnologi
  • Ingegneri di configurazione
  • Personale di messa in servizio

Inhalte

  •  
    • Progettazione del sistema e specifica dei componenti
    • Configurazione del progetto
    • Configurazione stazione e rete
    • Connessione al processo
    • Funzioni di controllo di base
    • Operazioni di base e monitoraggio
    • Implementazione del controllo della modalità automatica e manuale
    • Configurazione di controlli sequenziali con SFC
    • Personalizzazione del sistema operativo
    • Sistema di archiviazione
    • Funzioni di blocco e modalità operative
    • Digitalizzazione nelle industrie di processo
    • Passaggi finali di configurazione
    • Blocco utente - attributi e visualizzazione
    • Sistema Client-Server dimostrativo
    • Regole di sintassi
    • Documentazione e supporto SIMATIC PCS 7

Teilnahmevoraussetzung

  • Conoscenza di base di ingegneria elettrica, sistemi di controllo e controllo feedback e ingegneria di controllo di processo.

Preis

3.643,50 EUR

Downloads

Kontakt