Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. LXP Italien
  2. Industrielle Kommunikation
  3. PROFIBUS
  4. IK-PBSYS - Beschreibung

PROFIBUS con controllori SIMATIC in STEP 7 V5.x (IK-PBSYS)

  • Il corso descrive le caratteristiche dello standard Profibus-DP e le configurazioni di un sistema Simatic S7 per l'implementazione dei diversi servizi disponibili nello standard Profibus-DP. Vengono utilizzate la scheda CP3425 e la periferia ET 200M per la realizzazione dei servizi FDL e DP.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache it

Inhalte

  •  
    • Caratteristiche e dati tecnici del bus Profibus-DP.
    • Panoramica dei prodotti per il collegamento dei diversi sistemi di automazione alla rete PROFIBUS-DP.
    • Struttura, funzioni e modalità operative del processore di comunicazione CP3425.
    • Modalità operative dei blocchi funzionali standard di comunicazione.

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV2, TIA-PRO1 o possedere conoscenza equivalente.

Preis

1.050 EUR

Downloads

Kontakt