Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC S7 Programmazione 1 (ST-PRO1)

  • Questo corso pratico è il primo di una serie in tre parti che sviluppa competenze di programmazione di base sui sistemi di automazione SIMATIC S7-300/400 utilizzando il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Imparerai la gestione del progetto S7, la progettazione del programma utente e lo sviluppo di applicazioni. Questo è un programma ad alto ritmo che copre la programmazione S7 con lo schema a contatti (KOP). Vengono inoltre trattate le basi della programmazione con il diagramma a blocchi funzionali (FUP) e la lista istruzioni (AWL), e strumenti software fondamentali.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Configurare, parametrizzare, comunicare e mettere in servizio un sistema TIA con SIMATIC STEP 7 V5.x
    • Programmare, documentare, verificare e risolvere i problemi di un programma STEP 7 strutturato
    • Realizzare un programma utilizzando l'indirizzamento assoluto e simbolico
    • Utilizzare le istruzioni dell'applicazione di base per programmare blocchi organizzativi (OB), funzioni (FC), blocchi funzione (FB) e blocchi di libreria
    • Elaborare informazioni binarie, digitali e analogiche
    • Creare e utilizzare blocchi di dati
    • Creare e chiamare blocchi riutilizzabili utilizzando tecniche di passaggio di parametri
    • Utilizzare i riferimenti incrociati per verificare dove e come vengono utilizzati gli operandi, controllare la struttura delle chiamate ai programmi e effettuare un confronto tra programmi online e offline
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Inhalte

  •  
    • Panoramica di sistema e caratteristiche prestazionali essenziali della famiglia SIMATIC S7
    • Componenti del SIMATIC Manager e suo utilizzo
    • Operazioni di base SIMATIC STEP 7 V5.x
    • Tipi di blocchi SIMATIC STEP 7 V5.x e struttura del programma
    • Programmazione di blocchi parametrizzabili
    • Gestione dei dati con blocchi di dati
    • Programmazione di blocchi organizzativi
    • Strumenti di test per informazioni di sistema, risoluzione dei problemi e diagnostica
    • Configurazione hardware e parametrizzazione dei moduli SIMATIC S7-300, di uno slave SIMATIC ET 200 PROFIBUS DP, di un SIMATIC HMI Touch Panel e di un azionamento
    • Documentazione e backup del programma

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Hinweise

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Preis

1.900 EUR

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 von 5 bei 3 Bewertungen)
Kontakt