Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Diagnostica PLC SIMATIC S7-1200/1500 con ambiente TIA Portal (TIA-DIAG-PLC)

  • Questo corso fornisce le conoscenze di base per comprendere la struttura e il funzionamento dei sistemi di automazione SIMATIC S7-1200 e S7-1500, con l’obiettivo di permettere al personale tecnico di identificare rapidamente le cause dei guasti e ridurre i tempi di fermo macchina. Durante il corso verranno analizzate l’architettura dei sistemi SIMATIC, i principali componenti hardware e le procedure di sostituzione dei moduli. Particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo degli strumenti diagnostici disponibili sulla CPU e nell’ambiente di sviluppo TIA Portal, utili per individuare e risolvere rapidamente anomalie e malfunzionamenti. Saranno inoltre illustrate le procedure per il backup e il ripristino dei programmi PLC, fondamentali per garantire una gestione efficace degli impianti e minimizzare l’impatto dei guasti sulla produzione. Le conoscenze teoriche saranno consolidate attraverso esercitazioni pratiche su un sistema SIMATIC S7-1500, permettendo ai partecipanti di applicare direttamente le tecniche di diagnosi e manutenzione.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Riconoscere i componenti hardware di un sistema SIMATIC S7-1200/1500
    • Identificare un guasto hardware e sostituire un modulo
    • Utilizzare gli strumenti diagnostici di TIA Portal per l’analisi dei guasti
    • Effettuare il backup ed il ripristino di un programma PLC
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache it

Zielgruppe

  •  
    • Manutentori elettrici
    • Manutentori meccanici
    • Personale di service
    • Collaudatori di macchine
    • Personale di messa in servizio
    • Operatori

Inhalte

  •  
    • Architettura tipica di un sistema SIMATIC S7-1200/1500
    • Installazione dei componenti: PM/PS, CPU, SM, CM/CP, TM
    • Strumenti diagnostici hardware: display CPU, led moduli di espansione, …
    • Sostituzione di componenti hardware: compatibilità codice di ordinazione e firmware
    • Nozioni base sull’ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Scelta della versione di TIA Portal corretta e apertura di un progetto
    • Utilizzo di TIA Portal per la diagnosi e il rilevamento degli errori: riferimenti incrociati, tabella di occupazione, …
    • Funzioni online di TIA Portal per l’analisi dei fermi macchina: buffer di diagnostica, monitoraggio del codice, tabelle di controllo e di comando delle variabili, tabella di forzamento, carico delle comunicazioni, …
    • Funzioni online di TIA Portal per la parametrizzazione della CPU: modalità di funzionamento, modifica dell’indirizzo IP, gestione data e ora, password per la protezione dei dati confidenziali, …
    • Backup e restore dei programmi tramite TIA Portal e tool esterni (SIMATIC Automazioni Tool, Web Server, …)
  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercitazioni pratiche su un sistema di controllo SIMATIC S7-1500.

Teilnahmevoraussetzung

  • Nessun prerequisito richiesto.

Preis

945 EUR

Downloads

Kontakt