La crescente digitalizzazione delle aziende e il conseguente networking in quasi tutti i settori stanno aprendo un enorme potenziale economico. Inoltre, PROFINET e Industrial Ethernet sono degli standard nella tecnologia di automazione. Questo corso ti mostrerà le possibilità offerte da PROFINET e Industrial Ethernet e ti consentirà di implementare una comunicazione efficiente con i controllori SIMATIC in TIA Portal.
In questo corso imparerai a conoscere lo standard PROFINET con capacità in tempo reale e gli standard basati su IP come TCP/IP e OPC UA e come utilizzarli nella tua automazione.
Imparerai come parametrizzare, mettere in servizio e risolvere i problemi di una rete PROFINET in modo rapido ed efficace. Scoprirai anche come stabilire la comunicazione tra i controller e oltre e i livelli di campo.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Organizzare correttamente una rete PROFINET e risolverne i problemi
Configurare e programmare dispositivi tramite PROFINET IO
Effettuare la messa in servizio di una rete ridondata
Utilizzare i servizi web integrati nei dispositivi PROFINET
Gestire dispositivi tramite Share Device, I-Device e accoppiatore PN/PN
Progettare comunicazioni acicliche tra dispositivi
Typ
Online-Training
Dauer
18 Stunden
Sprache
it
Zielgruppe
Personale addetto allo sviluppo
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale di service
Inhalte
Nozioni di base su Industrial Ethernet
Nozioni di base su PROFINET IO (RT e IRT)
Configurazione di PROFINET IO
Ridondanza dei mezzi trasmissivi
Diagnostica dei dispositivi e della rete
Introduzione al web server integrato dei dispositivi SIMATIC e SCALANCE
Utilizzo e configurazione di uno Shared Device
Parametrizzazione e applicazione di un I-Device
Gateway e comunicazione tramite accoppiatori PN/PN
Comunicazione tramite collegamenti S7
Comunicazione tramite Open User Communication (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
Nozioni di base su OPC UA e SIMATIC S7-1500 come server OPC UA
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da più sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, e switch SCALANCE X-200.
Teilnahmevoraussetzung
Corso TIA-SERVI o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze dei sistemi di automazione.
Hinweise
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal). Per il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x è disponibile il corso PRONET.
Puoi prepararti per questa attività tramite i corsi propedeutici SIE-learning 4.0 SIE-ETHBA e SIE-PNBA.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-PNADV, SIE-PNDIAG e SIE-OPCUA.