Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. LXP Italien
  2. Industrielle Kommunikation
  3. PROFINET
  4. SIE-PNGS - Beschreibung

Fondamenti del bus di campo PROFINET (SIE-PNGS)

  • Impianti sempre più estesi richiedono una efficiente progettazione delle reti time-sensitive, così da rendere più rapidi e semplici la messa in servizio e le attività di manutenzione. Il corso ti proporrà una panoramica sul funzionamento e sulle regole di corretta installazione di una rete PROFINET tramite la realizzazione di una piccola rete Controller-Device in ambiente TIA Portal. Ti verranno mostrati gli strumenti base di diagnostica integrata e i principali tool di configurazione.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Identificare le caratteristiche principali di una rete PROFINET
    • Applicare semplici regole per ottimizzare la tua rete
    • Configurare tramite i tool disponibili un dispositivo PROFINET
    • Accedere alla diagnostica di sistema
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Introduzione all’Industrial Ethernet
    • Fondamenti sul cablaggio PROFINET
    • Regole di corretta installazione per una rete PROFINET
    • Nozioni di base sul meccanismo di comunicazione PROFINET
    • Dispositivi PROFINET: Controller e Device
    • Configurazione di una rete PROFINET in TIA Portal
    • File di descrizione di un dispositivo (GSD)
    • Configurazione di nodi PROFINET tramite SINEC PNI, SIMATIC Automation Tool e PRONETA
    • Diagnostica integrata di base tramite TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC S7-1500
    • SIMATIC ET 200SP
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Corso SIE-ETHBA o equivalenti conoscenze di base.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 von 5 bei 1 Bewertung)
Kontakt