Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. LXP Italien
  2. Industrielle Kommunikation
  3. PROFINET
  4. SIE-PNADV - Beschreibung

Gestione avanzata PROFINET (SIE-PNADV)

  • Il PROFINET si presta per l’implementazione in reti complesse, oppure con particolari sia di prestazione che di robustezza. La possibilità di definirne la topologia permette installazioni e manutenzioni semplici e rapide, mentre l’implementazione del PROFINET IRT garantisce tempi di risposta della rete che possono arrivare fino a 250µs. Il corso ti permetterà di acquisire elevate competenze sulla rete PROFINET tramite lo scambio dati in real-time tra device intelligenti, l’impiego della topologia e della comunicazione PROFINET IRT. Ti verranno inoltre mostrate le basi per la gestione di una rete PROFINET ad anello. Prenderai infine confidenza con gli strumenti integrati in TIA Portal per una diagnostica avanzata.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Implementare una comunicazione I-Device
    • Realizzare la topologia di rete
    • Scambiare dati in PROFINET IRT
    • Creare una rete ad anello
Typ Online-Training
Dauer 4 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Inhalte

  •  
    • Architettura della postazione di simulazione
    • Gestione di una rete PROFINET estesa
    • Comunicazione con I-Device
    • Topologia
    • Comunicazione PROFINET IRT
    • MRP Redundancy in una rete PROFINET
    • Diagnostica avanzata di rete tramite TIA Portal
    • Diagnostica avanzata di rete tramite Web Server della CPU SIMATIC S7

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • 2 SIMATIC S7-1500
    • SIMATIC ET 200SP
    • SCALANCE X-200
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Corso SIE-PNBA o equivalenti conoscenze di base.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

793 EUR

900 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1470 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Kontakt