Nel contesto dell’Industria 4.0, la connettività non è più un accessorio: è un’infrastruttura critica. Collegare PLC, HMI, AGV, sistemi di supervisione o macchine remote tramite rete wireless richiede competenze specifiche, soprattutto quando parliamo di ambienti industriali con interferenze, strutture metalliche e requisiti di continuità operativa elevati. In questo scenario si inseriscono gli SCALANCE Wireless di Siemens con il nuovo standard WiFi 6 (IEEE 802.11ax), progettati specificamente per rispondere alle esigenze dell’ambiente industriale.
I partecipanti comprenderanno come configurare correttamente gli SCALANCE W, comprendendone la logica di funzionamento e il ruolo all’interno di un’architettura di rete industriale, con particolare focus all’integrazione sicura alle reti IT e OT.
Al termine del percorso, la configurazione di uno SCALANCE non sarà solo una procedura da seguire, ma un’attività consapevole, orientata alla robustezza e all’affidabilità dell’impianto.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
configurare Access Point e Client SCALANCE W
impostare correttamente parametri di sicurezza (WPA2/WPA3, gestione accessi)
integrare i dispositivi all’interno di reti PROFINET e infrastrutture OT
diagnosticare problemi di comunicazione e ottimizzare le performance radio
Typ
Online-Training
Dauer
3 Stunden
Sprache
it
Zielgruppe
System integrator
Costruttori di macchine
Utilizzatori
Tecnici IT
Inhalte
Accensione del dispositivo: configurazione iniziale tramite wizard
Parametri fondamentali: frequenze e canali, antenne, guadagno
Verifica dela comunicazione AP-Client tramite Spectrum Analyzer integrato; interpretazione dei valori
Roaming tra più Access Point (SSID, gestione tempi, …)
Comunicazione sicura tramite certificati
Integrazione con reti di comunicazioni esistenti (PROFINET, TCP/IP, …)
iPCF-2: fast roaming e PROFINET
Gestione RCoax
Valutazione dei timeout sui dispositivi di automazione (F-Monitoring time, timeout PROFINET, …)
Analisi del sistema in caso di problemi di comunicazione
Best practice per installazione e configurazione (distanze, ostacoli, presenza di dispositivi ad elevate prestazioni)
Backup e ripristino del dispositivo tramite tools (SINEC PNI, TIA Portal, …)