Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Online-Training Migrazione da SIMATIC STEP 7 V5.x a TIA Portal con SIMATIC S7-1500 (TIA-SYSUP)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato di tutti i dispositivi di automazione: controllore, pannello operatore e azionamenti. In questo corso comprenderai le principali differenze tra SIMATIC S7-300/400 e SIMATIC S7-1500, tra gli ambienti di sviluppo SIMATIC Manager e TIA Portal, oltre che tra SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC STEP 7 (TIA Portal). Apprenderai le possibilità di progettazione e programmazione avanzata di un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con la piattaforma di sviluppo TIA Portal.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente la piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Progettare e programmare componenti del sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con TIA Portal
    • Eseguire una messa in servizio dei componenti TIA
Typ Online-Training
Dauer 24 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Componenti dell'ambiente di sviluppo TIA Portal: SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC
    • Introduzione all'hardware SIMATIC S7-1500
    • Progettazione di dispositivi e reti della famiglia di sistemi SIMATIC S7 con SIMATIC S7-1500
    • Lavorare con la tabella delle variabili PLC in TIA Portal
    • Blocchi di programma ed editor di programma
    • Possibilità di programmazione avanzate di un SIMATIC S7-1500
    • Risoluzione dei problemi con gli strumenti TIA Portal e il display della CPU SIMATIC S7-1500
    • Presentazione dell'editor del linguaggio di controllo strutturato (SCL)
    • Presentazione del sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC
    • Migrazione di un progetto SIMATIC STEP 7 V5.x a SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
    • Adattamento di un programma SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500
    • Presentazione dell'ambiente di sviluppo SINAMICS Startdrive con interfacciamento verso un azionamento SINAMICS G120
  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Teilnahmevoraussetzung

  • Buone conoscenze teoriche e pratiche dei sistemi di automazione SIMATIC S7.

Hinweise

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-TIASYSUP.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-MIG, SIE-VARNT, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi MICRO1 e MICRO2.

Preis

1.600 EUR

Downloads

Kontakt