Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Migrazione da SIMATIC STEP 7 V5.x a TIA Portal con SIMATIC S7-1500 (TIA-SYSUP)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato di tutti i dispositivi di automazione: controllore, pannello operatore e azionamenti. In questo corso comprenderai le principali differenze tra SIMATIC S7-300/400 e SIMATIC S7-1500, tra gli ambienti di sviluppo SIMATIC Manager e TIA Portal, oltre che tra SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC STEP 7 (TIA Portal). Apprenderai le possibilità di progettazione e programmazione avanzata di un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con la piattaforma di sviluppo TIA Portal.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente la piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Progettare e programmare componenti del sistema di automazione SIMATIC S7-1500 con TIA Portal
    • Eseguire una messa in servizio dei componenti TIA
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Componenti dell'ambiente di sviluppo TIA Portal: SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC
    • Introduzione all'hardware SIMATIC S7-1500
    • Progettazione di dispositivi e reti della famiglia di sistemi SIMATIC S7 con SIMATIC S7-1500
    • Lavorare con la tabella delle variabili PLC in TIA Portal
    • Blocchi di programma ed editor di programma
    • Possibilità di programmazione avanzate di un SIMATIC S7-1500
    • Risoluzione dei problemi con gli strumenti TIA Portal e il display della CPU SIMATIC S7-1500
    • Presentazione dell'editor del linguaggio di controllo strutturato (SCL)
    • Presentazione del sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC
    • Migrazione di un progetto SIMATIC STEP 7 V5.x a SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
    • Adattamento di un programma SIMATIC S7-300/400 a SIMATIC S7-1500
    • Presentazione dell'ambiente di sviluppo SINAMICS Startdrive con interfacciamento verso un azionamento SINAMICS G120
  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.

Teilnahmevoraussetzung

  • Buone conoscenze teoriche e pratiche dei sistemi di automazione SIMATIC S7.

Hinweise

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-TIASYSUP.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-MIG, SIE-VARNT, SIE-PSIMAD, SIE-OPCUA.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi MICRO1 e MICRO2.

Preis

1.600 EUR

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 von 5 bei 11 Bewertungen)
Kontakt