Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Introduzione a SIMATIC S7-GRAPH in TIA Portal (SIE-GRAPHC)

  • Il linguaggio SIMATIC S7-GRAPH permette di descrivere graficamente un processo tramite l’impiego di passi e transizioni con una rappresentazione standardizzata dalla IEC 61131-3. Il suo utilizzo garantisce un’interpretazione chiara e rapida del funzionamento di una macchina. Il corso ti permetterà di apprendere i fondamenti del linguaggio SIMATIC S7-GRAPH in ambiente TIA Portal tramite la realizzazione di un progetto. Ti verranno inoltre mostrati gli strumenti diagnostici in ambiente TIA Portal.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Realizzare un sequenziatore tramite passi e transizioni
    • Gestire l'ambiente di sviluppo SIMATIC S7-GRAPH
    • Realizzare un semplice programma in SIMATIC S7-GRAPH applicando interblocchi e supervisioni
    • Effettuare la diagnostica
Typ Online-Training
Dauer 4 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Architettura di sistema
    • Concetto di sequenziatore
    • Elementi base: passo e transizione
    • Interblocco, supervisione e allarmi
    • Linguaggio di programmazione SIMATIC S7-GRAPH
    • Richiamo di un blocco SIMATIC S7-GRAPH nel programma utente e parametri principali
    • Diagnostica in ambiente TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC S7-1500
    • Modello di nastro trasportatore
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Questo SIE-learning 4.0 è propedeutico per il corso TIA-GRAPH.

Preis

798 EUR

900 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1470 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

2360 EUR
Prezzo sessione fino a 10 partecipanti

Downloads

Kontakt