In impianti complessi le sole funzioni di base dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'operatore possono non essere sufficienti per soddisfare le esigenze di controllo e di comando. Inoltre, visualizzazioni più articolate si traducono con un aumento dei tempi di sviluppo. Modelli dinamici riutilizzabili e script possono alleggerire il carico di lavoro e rendono il progetto HMI facilmente implementabile su più applicazioni. Per impianti che devono rispettare i requisiti GMP e FDA è poi possibile l’utilizzo di
WinCC Audit, conforme alla 21 CFR Parte 11.
Durante il corso acquisirai le competenze sulle funzionalità più avanzate dei SIMATIC HMI, come la possibilità di controllo da remoto e l’impiego di semplici script adatti a customizzare la tua esperienza di utilizzo. Approfondirai la gestione degli utenti tramite l’utilizzo di SIMATIC Logon e SIMATIC WinCC Audit.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Creare elementi riutilizzabili (faceplate)
Realizzare script per una gestione automatizzata del processo
Sfruttare tutte le potenzialità dell'accesso da remoto
Configurare e gestire un Audit
Typ
Online-Training
Dauer
4 Stunden
Sprache
it
Zielgruppe
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Inhalte
Architettura di sistema
Realizzazione e gestione dei faceplate
Creazione e utilizzo di script in VB
Impiego di Sm@rtServer per il controllo da remoto
Gestione utenti centralizzata tramite SIMATIC Logon
Implementazione di WinCC Audit per Audit Trail
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
SIMATIC HMI Comfort/Advanced
SIMATIC S7-1500
Stazione PC con SIMATIC WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal)
Teilnahmevoraussetzung
Corso SIE-HMIADV o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Hinweise
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!