Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC TIA Portal WinCC On the machine level (TIA-WCCM)

  • Wenn grundlegende Funktionen einer kleinen Maschine oder aufwändige Prozesse einer Anlage bedient werden sollen – ist das HMI die Schnittstelle zwischen Mensch und Automatisierung. Lernen Sie Kenntnisse um Bedienbilder für Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels oder die Runtime Advanced mit WinCC (TIA Portal) perfekt zu erstellen.

Ziele

  • Sie lernen, Bedienbilder zu designen, zu erstellen und zu dynamisieren. Ihnen wird vermittelt, Meldungen und Werte zu archivieren und die entsprechenden Archive zu konzipieren und zu realisieren. Durch den erlernten, sicheren Umgang mit dem System können Sie die Engineering Phase effektiv nutzen.
  • Nach dem Kurs können Sie:
  • • SIMATIC WinCC auf Basis der Engineering-Plattform "TIA Portal" effizient und sicher bedienen.
  • • Bedienbilder gestalten (Bilder, Popup-Bilder und Vorlagen).
  • • Bildnavigation erstellen. (Permanentbereich und Slide-In)
  • • Alarme und Meldungen projektieren, um damit dem Anlagenbediener den aktuellen Zustand der Maschine zu darzustellen.
  • • Archivierungskonzepte für Alarme und Werte umsetzen, um damit z.B. in die Vergangenheit Ihrer Maschine zu schauen und um damit Verbesserungspotential abzuleiten.
  • • gezielt auf Werte aus der SIMATIC S7 zugreifen und diese im Bedien- und Beobachtungssystem (HMI) anzeigen und weiterverarbeiten.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache pt

Zielgruppe

  • Sie haben die Aufgabe HMI-Projekte zu erstellen oder zu bearbeiten. Egal, ob Sie Anfänger sind oder schon erste Berührungspunkte mit dem Thema HMI hatten, dieser Kurs zeigt Ihnen viel Neues und gibt Ihnen Sicherheit im Umgang mit WinCC (TIA Portal).
  • • Programmierer
  • • Inbetriebsetzer
  • • Projektierer
  • • Instandhalter
  • • Wartungspersonal
  • • Servicepersonal
  • • Bediener

Inhalte

  • Product version: WinCC V19
  • • System overview of TIA Portal, SIMATIC WinCC (machine-level)
  • • Creating a SIMATIC WinCC project
  • • Configuration of connection to the SIMATIC S7 automation system
  • • Basics of graphic image creation for operator control and monitoring
  • • User administration
  • • Alarm display, alarm logging, alarm configuration
  • • Tag logging, trend configuration, trend display
  • • Recipes
  • • Use of various HMI stations
  • • Deeper understanding of contents through practical exercises on SIMATIC S7-1500 system model

Teilnahmevoraussetzung

  • Basic knowledge of automation technology

Hinweise

  • WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
  • In this course, you will work with the SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on the TIA Portal). In the course, you will work with a Comfort Panel and a Runtime Advanced PC single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
  • As a supplement to this course, we offer the WinCC (TIA Portal) advanced course TIA-WCCM2.
  • For SIMATIC WinCC Professional (SCADA system software based on TIA Portal), we offer the course TIA-WCCS.
  • For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
  • For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".

Preis

1.249 EUR

Downloads

Kontakt