Velg dette kurset hvis du vil bli en SIMATIC S7-1500-ekspert ved å bruke et høyere programmeringsspråk (SCL). Du utvider kunnskapen din om runtime- og minneoptimalisert opprettelse av standardiserte byggeklosser for et bedriftsbibliotek. Ved å bruke et praksisorientert øvelsesmiljø med en virtuell modell av en produksjonsanlegg, vil du utdype kunnskapen din om det høyere programmeringsspråket.
Ziele
Etter å ha deltatt på kurset, kan du gjøre følgende:
Indirekte adressering av optimaliserte data
Programmering av gjenbrukbare STEP 7-blokker basert på IEC 61131-3
Opprette versjonering av blokker og brukerbiblioteker
Programmere STEP 7-blokker med programteknisk feilhåndtering og evaluering
Utvikle og implementere interne standarder
Du vil utdype din teoretiske kunnskap gjennom en rekke praksisorienterte øvelser i vårt virtuelle læringsmiljø. Dette består av en SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av en produksjonsanlegg.
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
no
Zielgruppe
• Programmerere
Inhalte
Gjenbrukbare byggeklosser med optimalisert dataadgang
Indirekte adressering av komplekse datastrukturer ved bruk av parametertypene ARRAY*, VARIANT og REF_TO
Versjonering ved bruk av typing i prosjektet og globalt bibliotek
Blokkopprettelse i henhold til IEC 61131-3
Bruk av ProDiag for å generere blokkbeskjeder
Fordypning i SCL programmeringsspråket
Fordypning av innholdet gjennom praksisorienterte øvelser på SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av et produksjonsanlegg.