Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC TIA Portal Programmering 3 for PLS (TIA-PRO3)

  • Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700, frekvensomformeren SINAMICS G120 og en liten model av et transportbånd.

Ziele

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • SIMATIC TIA Portal programmering 3 baserer seg på SIMATIC S7 TIA Portal programmering 1 og 2, inkludert STEP 7, SIMATIC S7, HMI, tilkobling av motordrifter og PROFINET IO. Man får utvidet sine kunnskaper om hvordan man kan gjenbruke STEP 7-blokker lagret i brukerbibliotek. Man får en introduksjon til ProDiag. Man oppretter brukerspesifikke blokker for rapportering, behandling og analyse av programfeil. For lagring av maskindata, lærer man hvordan man skal administrere oppskrifter(recipes) i SIMATIC HMI. Man setter opp kommunikasjon mellom SIMATIC CPU'er basert på Industrielt .Ethernet
  • Med denne økte kunnskapen vil man redusere tider for konfigurering og reagere med mer fleksibilitet når det er behov for optimaliseringer.
  • Kurset gjør deg i stand til å:
    • Forstå begrepet og prinsippet med objektorientert programmering
    • Programmere gjenbrukbare STEP 7-blokker basert på IEC 61131-3 med fokus på objektorientering
    • Opprette anvendelige blokker, samt brukerbiblioteker
    • Programmere STEP 7-blokker for programrelatert feilbehandling og vurdering
    • Programmere alarmmeldinger
    • Konfigurere dataadministrasjon med SIMATIC HMI-oppskrifter(recipes)
    • Konfigurere CPU - CPU-kommunikasjon via Industrielt Ethernet
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache no

Zielgruppe

  • Programerere
  • Commissioning-engineers
  • Prosjektingeniører

Inhalte

  • Igangkjøring av TIA-systemmodel med distrubuert I/O over PROFINET IO
  • Funksjoner, funksjonsblokker og multi-instanser
  • Gjenbrukbare blokker og optimalisert datatilgang
  • Indirekte adressering av komplekse datastrukturer og parameterne ARRAY*, VARIANT, REF_TO og DB_ANY
  • "Blokkversjonering" (Block versioning) i projekter og globale bibloiteker
  • Administrasjon av oppskiftsdatabaser i HMI
  • Oppretting av alarmer(med Program_Alarm og i diagnose buffer) med HMI-panel
  • ProDiag
  • CPU – CPU-kommunikasjon via Industrial Ethernet
  • Bruk av teknologifunksjonene PID-kontroller og motorstyringsfunksjoner
  • Oversikt over prosjekteringsverktøy for alle aspekter i TIA Portal
  • Dypere forståelse gjennom praktiske oppgaver med SIMATIC S7-1500 systemmodell

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7-kunnskap på nivå med TIA-PRO2 eller TIA-SYSUP og praktisk erfaring

Hinweise

  • Kursmateriell er på engelsk
  • På dette kurset arbeider vi med SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal - for SIMATIC S7-1200 tilbyr vi kursene TIA-MICRO 1 og TIA-MICRO 2.
  • Dette er det tredje av tre kurs i løpet mot sertifisering som "Automation Technician Projecting acc. ZVEI, basert på TIA Portal" (CPT-FAP). Eksamenen er en del av "SITRAIN Certification-programmet".
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.

Preis

23.900 NOK

Downloads

Kontakt