Dette kurset er for deg som har erfaring med SIMATIC S7-300/400 og Step7 v5.4/v5.5 og skal begynne å jobbe med SIMATIC S7-1500 og TIA Portal. Vi går igjennom hva man trenger å tenke på ved migrering av eksisterende prosjekt og oprettelse av nye prosjekt.
Vi ser på forskjellene på SIMATIC S7-300 og SIMATIC S7-1500 og hvordan man effektivt utnytter SIMATIC S7-1500 med f.eks. optimerte blokker, indeksert adressering av array og slice-adressering.
Vi går også igjennom nye funksjoner for feilsøking som f.eks trace-funksjonen.
Ziele
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) utgjør arbeidsmiljøet for integrert prosjektering med alle automasjonskomponenter, som kontroller, HMI og drives.
På dette kurset lærer man hovedforskjellene mellom SIMATIC S7-300/400 og SIMATIC S7-1500, prosjekteringsverktøyet SIMATIC Manager og TIA Portal, samt STEP 7 V5.x og STEP 7 basert på TIA Portal. Man lærer mulighetene for konfigurering og avansert programmering i et SIMATIC S7-1500-automasjonssystem med TIA Portal-prosjekteringsplattform
Etter kurset kan man:
Bruke prosjekteringsplattformen TIA Portal effektivt
Konfigurere og programmere komponentene i et SIMATIC S7-1500-automasjonssystem med TIA Portal
Kjøre i gang TIA-komponenter
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
no
Zielgruppe
Kurset er rettet mot deg som arbeider med prosjektering, programmering og igangkjøring av SIMATIC S7-300/400 og som nå skal arbeide med SIMATIC S7-1500
Inhalte
Prosjekteringsverktøyet TIA Portal-komponenter: SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC
Introduksjon av SIMATIC S7-1500 hardware
Konfigurasjon av komponenter og nettverk i SIMATIC S7-systemfamilien med S7-1500 som eksempel
Bruke PLS-tag-tabell i TIA Portal
Programblokker og redigering(editor??)
Avanserte programmeringsmuligheter med SIMATIC S7-1500
Feilsøking med TIA Portal-verktøyet og SIMATIC S7-1500 CPU displayet
Presentasjon av Structured Control Language(SCL)-editor
Presentasjon av SIMATIC WinCC operatørpanel og overvåkningssystem
Migrering av et SIMATIC STEP 7 V 5.x prosjekt til SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal
Tilpasning av et SIMATIC S7-300/400-program til SIMATIC S7-1500
Presentasjon av 'Startdrive' prosjekteringsverktøy med grensesnitt til en SINAMICS G120-frekvensomformer
Dypere forståelse av innholdet gjennom praktiske øvelser på en SIMATIC S7-1500-systemmodell
Teilnahmevoraussetzung
SIMATIC S7-kunnskap tilsvarende ST-PRO1(Classic Programmering 1) og anvendelse av denne kunnskapen
Hinweise
På dette kurset jobber man med SIMATIC S7-1500 – til SIMATIC S7-1200 tilbyr vi våre TIA-MICRO1- og TIA-MICRO2-kurs.