Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic HMI. Välj den här utbildningen om du vill programmera Simatic S7-1500 med högnivåprogrammeringsspråket ”Structured Control Language” (SCL). Med hjälp av enkla exempel visar vi fördelarna med SCL. Utbildningens mål är att informera deltagarna om grunden för programmeringsspråket och prestandans omfattning i utvecklingsmiljön för SCL. Under utbildningen kommer du att skapa, editera och testa dina egna enklare SCL-program. Du kommer också att kunna utföra diagnostik i SCL-block.

Ziele

  • Efter genomförd utbildning kommer du att:
    • Läsa, förstå, utvidga, testa och driftsätta grundläggande program skrivna med SCL.
    • Minska tiden för att skapa program för grundläggande applikationer och minska underhållet för grundläggande program jämfört med att använda en Statement List (STL).
  • Du får fördjupa din teoretiska kunskap med många praktiska övningar på utbildningsutrustning bestående av en Simatic S7-1500-CPU, ET200SP distribuerad I/O, Touchpanel TP700 och ett bansystem.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache sv

Zielgruppe

  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal

Inhalte

  • • Grunderna i programmeringsspråket SCL
  • • SCL-instruktioner som if, case, while, repeat och loop
  • • Implicit & explicit-konverteringar
  • • Anrop av FC och FB i SCL
  • • Programförslag i SCL
  • • Arbeta med arrays och datatyper
  • • Introduktion till olika SCL-kommandon
  • • Skapa, felsöka och monitrera SCL-program
  • • Praktiska övningar sker på ett Simatic S7-1500-system

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system med ET200SP, Comfort panel TP700 och ett bansystem.
  • Om du deltar på både utbildningen Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1) och Simatic Programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL2) så får du 10% rabatt på priset för dessa utbildningar.

Preis

20.700 SEK

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 von 5 bei 15 Bewertungen)
Kontakt