Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Simatic PCS 7 system grund intensiv (ST-PCS7SY1)

  • Tid: 4,5 dagar, startar måndag 10:00 - slutar fredag 14:00. Tider övriga dagar 8.30 - 16.00.

Ziele

  • Denna utbildning ger under några intensiva dagar (4,5 dagar) en genomgång av processystemet Simatic PCS 7. Det är övervägande teoretiska genomgångar med kortare praktiska övningar. Deltagarna lär sig grundläggande programmering för Simatic PCS 7. Med övningar och exempel lär man sig hur en processanläggning automatiseras. Med Simaticsystemets alla delar alltifrån decentral periferi med Profibus till PCS 7s automationssystem, AS, PCS 7s speciella funktionsbibliotek, PCS 7s HMI-system, OS, för övervakning, operatörsstationer via Ethernet och upp till samordnande system.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel grundläggande kunskaper om processkontroll, PROFIBUS i processautomation, PROFINET eller datakommunikation med Industrial Ethernet. Men även ytterligare ämnen som en översikt över digitalisering i processautomation eller en introduktion till SIMIT och Virtual Controller.

    Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • Process Control Technology for Beginners


Typ Präsenztraining
Dauer 4,5 Tage
Sprache sv

Zielgruppe

  • Utbildningen vänder sig till erfarna projektingenjörer och programmerare för att hantera processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Inhalte

  • Presentation av processystemet Simatic PCS 7
  • Simatic Manager och andra verktyg för uppbyggnad, programmering, diagnostik och felsökning
  • Projekteringskoncept för Simatic PCS 7
  • Hårdvarukonfigurering, uppbyggnad av automation-, I/O-, kommunikations- och operatörssystem
  • Projektstrukturering med teknologisk hierarki
  • Programmering i Continuous Function Chart (CFC)
  • Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart (SFC)
  • Användning av Structured Control Language (SCL)
  • Uppbyggnad, bildbyggnad och programmering av operatörsstation med Simatic WinCC

Teilnahmevoraussetzung

  • Denna utbildning är för dig som har stor erfarenhet av processautomatisering och processystem och vana från andra DCS-system. Om du inte har det rekommenderas utbildningen Simatic PCS7 grund standard (ST-PCS7SYS) som ger mer tid för genomgångar, frågor och praktiska övningsuppgifter.

Hinweise

  • Utbildningen genomförs med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För den som vill ha större utrymme för övningar eller inte har så stor erfarenhet av processautomation rekommenderar vi den längre utbildningen Simatic PCS7 system grund standard (9 dagar) och för de som i första hand ska underhålla och felsöka i färdig anläggning rekommenderas kursen PCS 7 service (4,5 dagar).

Preis

32.300 SEK

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 von 5 bei 19 Bewertungen)
Kontakt