På denna utbildning får du lära dig de viktigaste funktionerna hos Simatic S7-1500 och engineeringverktyget Simatic TIA Portal (Step 7, WinCC, Startdrive) för felsökning och test.
Efter genomförd utbildning kommer du att ha lärt dig att:
använda "TIA Portal" engineering plattform effektivt för felsökning och testning
förstå enkla STEP 7-program
utföra firmware updates för komponenterna till SIMATIC S7-1500
spara/ta back-up och ladda ner data från CPU, HMI Panel och Sinamics G120
Typ
Präsenztraining
Dauer
4 Tage
Sprache
sv
Zielgruppe
Denna utbildning passar exempelvis operatörer eller underhållspersonal som jobbat med felsökning, etc i Simatic Step 7 v. 5.4/5.5 och nu ska börja jobba med felsökning och enklare programändringar i Simatic TIA Portal.
Inhalte
Introduktion till engineeringvertygen Simatic TIA Portal: Simatic Step 7 and Simatic WinCC
Presentation av Simatic S7-1500 hårdvara
Spara/ta back up, ladda ner, arkivera data från CPU, Touch Panel och Sinamic G120
Introduktion till PLC-programmering
Commissioning av enheter och Profinet nätverk inom Simatic S7 system familjen
Felsökning med Simatic TIA Portal verktyg och Simatic S7-1500 CPU-Display
Presentation av Simatic WinCC
Presentation av engineeringverktyget Startdrive med anslutning av en Sinamics G120 drive
Djupare förståelse av innehållet genom praktiska övningsuppgifter på vår utbildningsutrustning med Simatic S7-1500
Teilnahmevoraussetzung
Erfarenhet av STEP7 motsvarande utbildningen Simatic step 7 service (ST-SERV1)
Hinweise
Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system tillsammans med ET 200SP I/O och Comfort Panel samt Sinamics G120.