Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SINUMERIK 840Dsl サービスコース (NC-84SL-SK)

  • ※本コースは仮公開中となっております。受講につきましては弊社SITRAIN用申込サイトe-pass (https://e-pass.aae.siemens.cloud/dashboard)よりお申し込みください。 このコースでは、SINUMERIK OperateとHMI advancedを搭載したSINUMERIK 840D slの保守・サービス方法を学習します。 実践的な実習で、保全に必要な技術を習得できます。 コース修了後は、SINUMERIKを搭載した工作機械の継続的なサービス・メンテナンス作業に必要な知識と能力を習得し、再始動もできるようになります。また、不具合を正確に特定し、修正できるようになります。これにより、停止時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache ja

Zielgruppe

  • 保全担当者

Inhalte

  • 製品のラインナップ の紹介
  • 基本構成(ハードウェア)
  • モータモジュールとラインモジュール
  • SINUMERIK Operate操作の習得
  • パスワード管理
  • マシンデータ
  • 原点設定
  • データ入出力(バックアップ・リストア)
  • 予備品交換
  • 診断
  • STEP7基本操作

Hinweise

  • 以下の内容はこのコースには含まれません。
  • 各種ドライブ装置の取り扱いとスタートアップ
  • NC / PLCプログラミング
  • SINAMICS S120のSTARTERを用いた診断

Preis

257.000 JPY

Downloads

Kontakt