Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC TIA Portalモーションプログラミングコース (TIA-MC1)

  • (※本コースは仮公開中となっております。受講につきましては弊社SITRAIN用申込サイトe-pass (https://e-pass.aae.siemens.cloud/dashboard)よりお申し込みください。) TIAポータルでSIMATIC S7-1500またはS7-1200コントローラーをプログラミングします。 統合されたモーションコントロール機能を使用して、軸の動きを正確に制御できるようになります。 この技術コースでは、これらの機能の利点と使用方法を段階的に学習します。各学習ステップの後には、実践的なプログラミングを通じて知識を深めることができます。 コース修了後、技術機能の相互作用を理解できるようになります。速度軸や位置決め軸などの適切なテクノロジーオブジェクトを選択して設定し、プログラムに統合できるようになります。
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache ja

Zielgruppe

  • プログラマー
  • 設計者
  • 試運転担当者

Inhalte

  • 製品のラインナップ
  • 基本構成
  • ハードウェアコンフィグレーション
  • 通信設計
  • テクノロジーオブジェクト設定
  • スタートアップ
  • モーションプログラミング
  • 位置決め/同期制御
  • 故障診断
  • プロジェクトの保存と転送

Teilnahmevoraussetzung

  • TIA-Portalの操作方法の知識を有すること

Hinweise

  • 本コースではSTEP7 Professional (TIA Portal)とStartdriveを使用します。
  • 以下のコースを事前に受講いただく事をお勧めします。
  • S120サービスコースまたは試運転コース
  • および
  • S7-1500/1200サービスコースまたはプログラミングコース

Preis

218.000 JPY

Downloads

Kontakt