Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

PROFINET és IP alapú kommunikáció SIMATIC vezérlőkkel (IK-TIAPN)

  • Ez a tanfolyam bemutatja a PROFINET és az ipari Ethernet által kínált lehetőségeket, hogy a SIMATIC vezérlők kommunikációs képességeit a leghatékonyabban használhassuk ki. A képzésen résztvevők megismerhetik a valósidejű PROFINET szabványt és az IP alapú lehetőségeket, mint például a TCP/IP és az OPC UA, valamint ezek használatát az automatizálásban. Megtanulják a PROFINET hálózat gyors és hatékony paraméterezését, üzembe helyezését és hibaelhárítását. Elsajátítják, hogyan alakíthatók ki kommunikációs kapcsolatok a vezérlők között, valamint a terepi szinten. Mindemellett számos gyakorlati feladat segíti az elméleti tudás elmélyítését SIMATIC és SCALANCE termékeken TIA Portál fejlesztőkörnyezet használatával.

Ziele

  • Ethernet alapú hálózatok, eszközök és kommunikáció működésével kapcsolatos szakértelem az ethernet működésének és történetének, valamint a fejlődésben mérföldköveket jelentő eszközök megismerésével
  • PROFINET hálózatok tervezési és fejlesztési kérdéseiben jártasság
  • PROFINET kommunikáció speciális felhasználási területeinek (gyűrűs redundancia, PROFINET IRT, megosztott IO eszköz és intelligens IO eszköz) alapfokú ismerete
  • Hálózati kommunikáció során fellépő hibák diagnosztizálásához elsajátított jó gyakorlatok és eszközök készség szintű ismerete
  • PLC-k közötti kommunikáció tervezésében gyakorlatias ismeretanyag felhalmozása
  • OPC UA kommunikáció alapfokú ismerete, Siemens PLC-k mint OPC szerverek konfigurálásának készsége
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache hu

Zielgruppe

  • Mérnökök, programozók, üzembe helyezési mérnökök, szervizszakemberek

Inhalte

  • Az ipari Ethernet alapjai
  • A PROFINET IO (RT és IRT) alapjai
  • A PROFINET IO konfigurálása
  • Médiaredundancia
  • Eszköz- és hálózatdiagnosztika
  • A SIMATIC és SCALANCE eszközök integrált webszervereinek bemutatása
  • Megosztott eszköz használata és konfigurálása
  • I eszköz paraméterezése és alkalmazása
  • Átjárók és kommunikáció PN/PN csatolókon keresztül
  • Kommunikáció S7 kapcsolatokon keresztül
  • Nyílt felhasználói kommunikáció (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • ModbusTCP kommunikáció
  • Az OPC UA és a SIMATIC S7-1500, mint OPC UA szerver

Teilnahmevoraussetzung

  • TIA-SERV1 és TIA-SERV2 vagy TIA-SYSUP tanfolyam vagy ezzel egyenértékű ismeretek

Preis

495.000 HUF

Downloads

Kontakt