Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Ipari Profinet/Ethernet kommunikáció TIA system upgrade képzés (IK-TIAUP)

  • Az IK-TIAUP képzés az IK-IESYS képzésen elsajátított elméleti és gyakorlati tudásra építve mutatja be a TIA Portál környezet, valamint az S7-1500 vezérlők átal nyújtott lehetőségeket. A résztvevők a korábban megszerzett ismereteiket hatékony időgazdálkodás mellett mélyíthetik, és naprakész tudást szerezhetnek a legújabb vezérlők konfigurációja terén. Az S7-300/400 környezetben megismert lehetőségek mellett kiaknázhatják az S7-1500 vezérlők új és minden eddiginél hatékonyabb megoldásait. Azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik tisztában vannak hálózatok működésének elméleti alapjaival, S7-300 vagy S7-400 vezérlőkkel szerzett gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a témában, és jelenleg ismerkednek a TIA Portál lehetőségeivel.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache hu

Zielgruppe

  • Mérnökök, programozók, üzembe helyezési mérnökök, szervizszakemberek

Inhalte

  • A PROFINET IO konfigurálása (RT és IRT)
  • Médiaredundancia
  • Eszköz- és hálózatdiagnosztika
  • Megosztott eszköz használata és konfigurálása
  • I eszköz paraméterezése és alkalmazása
  • Nyílt felhasználói kommunikáció (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • ModbusTCP kommunikáció
  • Az OPC UA és a SIMATIC S7-1500, mint OPC UA szerver

Teilnahmevoraussetzung

  • IK-IESYS tanfolyam vagy ezzel egyenértékű ismeretek.

Preis

445.000 HUF

Downloads

Kontakt