Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMOTION - Programming and Commissioning (MC-SMO-PM)

  • V tomto kurzu se naučíte, jak nakonfigurovat a spustit systém SIMOTION pro řízení pohybu spolu s pohony SINAMICS S120 a vizualizačními zařízeními. Hlavním tématem kurzu je programování pohybových sekvencí.

Ziele

  • V tomto kurzu se naučíte, jak nakonfigurovat a spustit systém SIMOTION pro řízení pohybu spolu s příslušnými pohony a vizualizačními zařízeními. Kurz zahrnuje také programování pohybových sekvencí pomocí Motion Control Chart (MCC) a jazyků žebříkového diagramu (ladder diagram) a funkčních bloků (function block diagram).
  • Technologie jako polohování, synchronní provoz, snímání polohy (probe) a vačkové desky (cam plates) jsou vysvětleny a procvičeny na praktických příkladech.
  • Kurz vám umožní optimálně využívat SIMOTION při automatizaci výrobních strojů.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache cs

Zielgruppe

  • • Programátoři
  • • Projektanti
  • • Konstruktéři

Inhalte

  • Přehled systému SIMOTION
  • Komponenty systému SIMOTION
  • • Inženýrský systém TIA-SCOUT a volitelné balíčky
  • • Hardwarové platformy
  • • Technologické balíčky pro řízení pohybu
  • Vytvoření projektu v TIA-SCOUT
  • Uvedení os do provozu a jejich optimalizace
  • Programování uživatelských programů pomocí MCC (Motion Control Chart) a jazyků LAD/FBD (žebříkový diagram / funkční blokový diagram)
  • Konfigurace runtime systému (systému úloh)
  • Seznámení s nástroji pro diagnostiku poruch
  • Praktická cvičení na školicích zařízeních

Teilnahmevoraussetzung

  • • Základní znalosti automatizace se systémem SIMATIC S7
  • • Základní znalosti pohonné techniky se systémem SINAMICS

Hinweise

  • Tento kurz je na vyžádání. Realizujeme od 4 účastníků!

Downloads

Kontakt