Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

TIA-SERV2(Servis v prostředí TIA portal - pokročilý) (TIA-SERV2)

  • Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC. Der zweite Teil der SIMATIC TIA Portal Serviceausbildung knüpft an die im Training SIMATIC TIA Portal Service 1 erworbenen Kenntnisse bezüglich TIA Portal SIMATIC STEP 7, Bedienen & Beobachten und PROFINET IO an. Sie erweitern Ihr Wissen um den Aspekt der Fehlersuche und -behebung mit TIA Portal Diagnose-Tools für die Inbetriebnahme und in der Produktivphase. Sie lernen das Verhalten der CPU kennen, im Fall dass von ihr ein Fehler erkannt wird. Sie erweitern Ihr Wissen bezüglich einer Programmgestaltung, indem Sie weitere Möglichkeiten der Programmstruktur kennen lernen und einen ersten Einblick in einen Bau-stein der Programmiersprache Structured Control Language (SCL) erhalten. Die Darstellung von Meldungen realisieren Sie auf einem Bedien- und Beobachtungssystem. Sie lernen Zusammenhänge in der Prozessführung in Verbindung mit Analogwertverarbeitung kennen und sind dann in der Lage analoge Prozess-Signale zu konfigurieren, testen und diagnostizieren. Somit sind Sie in der Lage, Ihre Anlage an neue Anforderungen anzupassen und Ausfallzeiten zu verkürzen.

Ziele

  • Nach dem Kursbesuch können Sie:
    • das Zusammenspiel der TIA-Komponenten noch besser verstehen
    • eine Inbetriebnahme von TIA-Komponenten gezielt durchführen
    • Hard- und Software-Fehler im Automatisierungssystem SIMATIC S7 mit den Diagnose-Tools der Engineering-Plattform TIA Portal systematisch diagnostizieren und beheben
    • gegebene STEP 7-Programme mit Analogwertverarbeitung verstehen, anpassen und erweitern
    • in Structured Control Language (SCL) programmierte Bausteine erkennen und einfache Funktionalität verstehen
    • Ihre WinCC Projektierung durch kleine Änderungen bzw. Erweiterungen an neue Bedingungen an-passen
  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen an einem TIA-Anlagenmodell. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500, dezentraler Peripherie ET200SP, Touchpanel TP700 und einem Bandmodell.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache cs

Zielgruppe

  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Hardware-Diagnosefunktionen des TIA Portals im Automatisierungssystem SIMATIC S7
  • Software-Diagnosefunktionen des TIA Portals im Automatisierungssystem SIMATIC S7
  • Einsatzmöglichkeiten verschiedener Bausteintypen (Funktion (FC), Funktionsbaustein (FB), Operationsbaustein (OB), Datenbaustein(DB))
  • Prinzipien der Analogwertverarbeitung
  • Inbetriebnahme Dezentraler Peripherie an PROFINET IO
  • Meldungsprojektierung in WinCC
  • Einführung in Structured Control Language (SCL)
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell
  • Zusätzlich stehen ihnen in ihren persönlichen Trainingsunterlagen noch folgende Inhalte zur Verfügung
    • Einführung in GRAPH
    • Technologie Objekt mit dem G120

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend TIA-SERV1 und praktische Erfahrung in der Anwendung der Kenntnisse.
  • Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.

Hinweise

  • Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt.
  • Dies ist der zweite von zwei Kursen, der Sie auf den Abschluss als "Siemens zertifizierte/r SIMATIC-Techniker/in auf Basis TIA Porta" (CPT-FAST1) vorbereitet.
  • Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter

    CPT-FAST1.

  • Dies ist der zweite von drei Kursen, der Sie auf den Abschluss als "Automatisierungstechniker/in Service entspr. ZVEI auf Basis TIA Portal" vorbereitet. Beide Prüfungen sind Module des "SITRAIN Certification Program".

Preis

21.500 CZK

Downloads

Kontakt