Entscheiden Sie sich für diesen Kurs, wenn Sie sich mit Hilfe einer höheren Programmiersprache (SCL) zum Experten für SIMATIC S7-1500 weiterbilden möchten.
Sie erweitern Ihr Wissen um den Aspekt der laufzeit- und speicheroptimierten Erstellung von standardisierten Bausteinen für eine Unternehmensbibliothek.
Anhand einer praxisorientierte Übungsumgebung mit einem virtuellen Modell einer Fertigungsanlage vertiefen Sie die höhere Programmiersprache.
Ziele
Nach dem Kursbesuch können Sie:
optimierte Daten indirekt adressieren
wiederverwendbare STEP 7-Bausteine in Anlehnung an IEC 61131-3 programmieren.
Versionierung von Bausteine sowie Anwender-Bibliotheken erstellen
STEP 7-Bausteine mit programmtechnischen Fehler-Behandlung und -Auswertung programmieren
firmeneigenen Standard entwickeln und umsetzen
Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen in unserer virtuellen Lernumgebung. Dieses besteht aus einem SIMATIC S7-1500 und einem virtuellen Modell einer Fertigungsanlage.
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
de, en, fr, nl
Zielgruppe
Programmierer
Inhalte
Wiederverwendbare Bausteine mit optimiertem Datenzugriff
Indirekte Adressierung komplexer Datenstrukturen durch Nutzung der Parametertypen ARRAY*, VARIANT und REF_TO
Versionierung mittels Typisierung in Projekt- sowie Globalbibliothek
Bausteinerstellung nach IEC 61131-3
Einsatz von ProDiag zur Generierung von Bausteinmeldungen
Vertiefung der Programmiersprache SCL
Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 und einem virtuellen Modell einer Fertigungsanlage.
Teilnahmevoraussetzung
SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend TIA-PRO2-LJ, TIA-PRO2 oder TIA-SYSUP und praktische Erfahrung in der Anwendung der Kenntnisse.
Grundkenntnisse der Programmiersprache SCL entsprechend TIA-SCL1 sind zwingend erforderlich.
Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.