Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Corso SIMATIC S7 Service 1. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-ST-SERV1)

  • In questa prima parte del corso di service e manutenzione SIMATIC S7-300/400 ti sarà fornita la conoscenza di base della progettazione dei sistemi di automazione SIMATIC, la capacità di configurare e parametrizzare l'hardware, la competenza per gestire il software SIMATIC STEP 7 V5.x e le basi della programmazione. Si avrà anche una panoramica sui sistemi SIMATIC HMI, sul PROFIBUS DP e sull'integrazione degli azionamenti SINAMICS. Quello che impari sulla factory automation integrata ti permetterà di avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere le relazioni tra i vari componenti. Al termine del corso sarai così in grado di diagnosticare semplici guasti hardware o sostituire moduli e coordinare in modo ottimale i vari componenti, così da ridurre i tempi di fermo impianto.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Mettere in servizio un sistema PLC SIMATIC S7-300/400
    • Sostituire i moduli hardware di un sistema di automazione SIMATIC S7-300/400
    • Diagnosticare e individuare più errori hardware utilizzando i LED del modulo e gli strumenti di diagnostica integrati in SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Individuare e risolvere i tipici guasti del software utilizzando gli strumenti di diagnostica di SIMATIC STEP 7 V5.x.
    • Comprendere, modificare ed espandere piccoli programmi
    • Monitorare, modificare e forzare ingressi e uscite digitali
    • Salvare, archiviare e ripristinare un progetto S7
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache it

Zielgruppe

  • Manutentori
  • Personale di service
  • Operatori

Inhalte

  •  
    • Panoramica di sistema e caratteristiche essenziali delle prestazioni della famiglia SIMATIC S7
    • Componenti del SIMATIC Manager
    • Esecuzione del programma nel sistema di automazione
    • Operazioni binarie e digitali
    • Configurazione e assemblaggio di un sistema di automazione
    • Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
    • Introduzione ai linguaggi di programmazione KOP, FUP e AWL
    • Avviamento hardware e software del sistema di automazione
    • Configurazione hardware e parametrizzazione con SIMATIC S7-300
    • Presentazione del sistema SIMATIC HMI
    • Presentazione dell'azionamento SINAMICS
    • Backup e documentazione delle modifiche al programma eseguite

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Hinweise

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Questo corso è disponibile anche come corso serale: ST-SERV1/S.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Preis

2.100 EUR

Downloads

Kontakt