Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC S7 Programmering 2 (ST-PRO2)

  • Kurset henvender sig primært til den, der har deltaget på S7 TIA Programmering 1, eller har en tilsvarende viden og nu ønsker at lære de mere avancerede programmeringsmuligheder i SIMATIC S7. Foruden viden om avanceret programmering introduceres idriftsættelse og overvågning af decentral periferi (PROFIBUS) og håndtering af frekvensomformere. Idéerne bag Totally Integrated Automation (TIA) demonstreres. Kurset sætter deltageren i stand til at strukturere og opbygge avancerede S7-programmer og således minimere programmeringsfasen ved en effektiv udnyttelse af STEP 7. Herudover giver kurset en god baggrund for de følgende kurser som f.eks. TIA Programmering 3 eller netkurserne. Emnerne nævnt ovenfor indlæres gennem en blanding af teori og øvelser, hvor der benyttes øvelsesudstyr bestående af et S7 PLC-system, ET200S (PROFIBUS DP), TP170B (Touch Panel), MM420 (frekvensomformer) og en båndmodel.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache da

Zielgruppe

  • Kurset henvender sig primært til den, der har deltaget på S7
  • TIA Programmering 1 og nu ønsker at lære at løse mere komplekse
  • PLC-opgaver.

Inhalte

  • Programdesign og anvendelse af struktogram
  • Statusafhængige instruktioner, statusord og -bit.
  • Springoperationer, springlister, sløjfeoperationer
  • loop-instruktioner) og blokslutmærke.
  • Akkumulatorinstruktioner og dannelse af kompliment.
  • Funktioner og funktionsblokke til struktureret programmering.
  • Funktionsblokke og multiinstans datablokke (eks. IEC Tællere og Timere)
  • Adresseringsmåder i STEP 7.
  • Direkte og indirekte adressering, "pointer" og "struktur".
  • Lagerindirekte adressering.
  • Opbygning af pointere ved lagerindirekte adressering.
  • Konfigurer MM420 på PROFIBUS-nettet.
  • Idriftsætte, overvåge og styre MM420 med drevsoftwaren STARTER.
  • Fejlhåndtering med organisationsblokke.
  • Evaluering af fejlmeldinger.
  • Analysere SIMATIC S7 diagnosedata.
  • Opsætning af hændelses- og alarmmeldinger i HMI-systemer.

Teilnahmevoraussetzung

  • Der forudsættes kendskab til SIMATIC S7 svarende til SIMATIC S7 TIA Programmering 1 eller tilsvarende niveau.

Preis

15.900 DKK

Downloads

Kontakt