Batterien bilden das Rückgrat der Energiewende – sie sind unverzichtbar in Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichern, Industrieanlagen und Gebäuden. Dieser Kurs bietet einen umfassenden Einstieg in die Welt der Batterien: Sie lernen, wie Batterien funktionieren, wie sie aufgebaut sind und welche Technologien dahinterstehen.
In Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen vermittelt der Kurs praxisnah die grundlegenden Prinzipien der Batterietechnologie sowie die wichtigsten Produktionsprozesse von der Materialverarbeitung bis zur fertigen Zelle.
Der Kurs richtet sich an Fachkräfte, die einen Einstieg in das Thema Batterie suchen oder ihr Wissen gezielt erweitern möchten. Das Kursangebot erfolgt im hybriden Format, das die Vorteile von Präsenz- und Online-Trainings optimal vereint und maximalen Lernerfolg ermöglicht.
Ziele
Am Ende dieses Kurses verfügen die Teilnehmer über ein fundiertes Verständnis der wesentlichen Prozesse und Anforderungen in der Batterieproduktion.
Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmenden:
Die Rolle von Batterien in Mobilität, Energiespeicherung und Industrieanwendungen einordnen
Aufbau und Funktionsweise von Batteriezellen erklären
Zentrale Produktionsschritte von der Zell- bis zur Systemfertigung verstehen
Potenziale und Herausforderungen moderner Batterietechnologien erkennen
Typ
Online-Training
Dauer
2 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker:innen und Ingenieur:innen aus den Bereichen Produktion, Entwicklung oder Energietechnik
Fach- und Führungskräfte aus den Branchen Energie, Automobil und Elektronik
Mitarbeitende von Start-ups, mittelständischen Unternehmen oder Konzernen mit Bezug zu Energiespeicherlösungen
Projektleitende, die Batterieprojekte oder -fabriken planen und koordinieren
Neu- und Quereinsteiger:innen, die einen Einstieg in die Batteriebranche anstreben
Inhalte
1. Grundlagen der Batterieproduktion
Globaler Wettbewerb in der Batteriezellproduktion
Herstellungsprozess der Elektroden
Assemblierung der Batteriezelle
Finalisierung der Batteriezelle
Batteriemodul- und Batteriesystemproduktion
Herausforderungen bei der Industrialisierung einer Batterieproduktion
Prozessinnovationen in der Batteriezellproduktion
2. Anforderungen an eine Batterie aus Kundensicht
Gefährdungspotenzial Batterie
Regulative Vorgaben der Batterieentwicklung
Einführung in die digitalisierte Elektromobilkomponentenproduktion
Batterierohstoffe und deren Herausforderungen
Batteriekreislaufwirtschaft als ganzheitlicher Ansatz
EU-Batterieverordnung und deren Implikationen
Teilnahmevoraussetzung
Grundkenntnisse in Fertigung, Physik und Chemie
Grundkenntnisse in Englisch, da einige Begriffe und Materialien auf Englisch sind
Hinweise
Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.