Bu çevrimiçi kursta, SIMATIC PCS 7 proses kontrol sistemiyle çeşitli mühendislik olasılıklarını yapılandırılmış ve verimli bir şekilde nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Saha seviyesinden otomasyon sistemine, işletim ve izleme sistemine kadar tüm kontrol sistemini yapılandırırsınız.
Ziele
Orijinal SIMATIC PCS 7 deney setlerinde alıştırmalar yaparak, bir tesisin proses otomasyonu için HMI seviyesine kadar PCS 7 yazılımını uygulayacaksınız. Tüm alt sistemlerin entegrasyonu, tesis odaklı mühendislik, veri yönetimi ve proje yönetimi gibi SIMATIC PCS 7 özellikleri, SIMATIC PCS 7 ile verimli ve uygun maliyetli mühendislik sağlayan gelişmiş işlevlerle desteklenmektedir.
Tamamen Entegre Otomasyonun (TIA) faydalarından kendiniz yararlanın ve tesisinizin entegre bir görünümünü nasıl elde edeceğinizi öğrenin!
Bu entegrasyon sayesinde arızaları hızlı bir şekilde teşhis edebilir ve güvenli bir şekilde düzeltebilirsiniz. Ayrıca, projeler önceden oluşturulabilir ve böylece birden fazla uygulama ile çalışabilirsiniz. Bu, zaman açısından optimize edilmiş ve maliyet açısından etkili mühendislik sağlar. Tüm bileşenlerin mükemmel etkileşimi, sürekli olarak en yüksek kalitede daha fazlasını üretmenizi ve pazara çok daha hızlı bir şekilde yeni ürünler sunmanızı sağlar.
Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilir hale geleceksiniz:
Uygun bir PCS 7 multi projesi oluşturma ve AS ve PC istasyonlarının donanımını yapılandırabilme.
PCS 7 mühendislik araç setinin CFC, SFC ve grafiksel araçları gibi en önemli parçalarını kullanarak PCS 7 standartlarına uygun kullanıcı programları oluşturabilme.
Teknolojik Liste Editörü ve Tesis Oluşturucusu aracılığıyla Kontrol Modülü Tipleri ve örnekleriyle toplu mühendislik yapabilme.
Kursunuzu endüstri için dijital eğitim platformumuzdaki web tabanlı eğitimlerle birleştirin, böylece yüz yüze kursta kişisel eğitim başarınızı artırın. SITRAIN Access'de örneğin, proses kontrol teknolojisi, proses otomasyonunda PROFIBUS, Endüstriyel Ethernet ile PROFINET veya veri iletişimi hakkında temel bilgiler bulacaksınız. Ayrıca burada proses otomasyonunda dijitalleşmeye dair genel bakış, SIMIT proses simülatörü ve PLCSIM Sanal Kontrolör'e giriş gibi başka konular da bulunmaktadır.
Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.
Inhalte
SIMATIC Manager'de proje verilerinin yönetimi
Sıralı kontrol sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü
Operatör istasyonunun (OS) özelleştirilmesi
Mesaj sisteminin temeli
Grup Display nesnesi ve Grup gösterimlerinin projede planlaması
Arşivleme sistemi
Interlock işlevleri ve çalışma modları
Toplu veri mühendisliği
Yapılandırmayı tamamlama adımları
SIMATIC PCS 7 yapılandırması için sözdizimi kuralları
SIMATIC PCS 7 dokümantasyonu ve çevrimiçi destek
Teilnahmevoraussetzung
Simatic PCS7 Sistem 1 kursuna katılmış olmak gereklidir.
Hinweise
Eğitim Üyeliği kurs başlangıcından 7 gün önce başlar ve kurs bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre zarfında, mevcut 270'den fazla web tabanlı eğitimin tamamına katılabilirsiniz.