Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Online Training - SIMATIC PCS7 Ingenerie Niveau 1 (ST-PCS7SYS)

  • In diesem Online-Training lernen Sie, durch Anwendung des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 die Vielfalt der Engineeringmöglichkeiten strukturiert und rationell umzusetzen.

    Auch als Präsenztraining verfügbar

Ziele

  • Mit Übungen in einer virtuellen Trainingsumgebung realisieren Sie softwaremäßig die Prozessautomatisierung einer Anlage bis hin zur B&B-Ebene. SIMATIC PCS 7-Aspekte wie Durchgängigkeit im Gesamtsystem, anlagenorientierte Projektierung, Datenhaltung und Projektverwaltung werden durch weiterführende Funktionen ergänzt, die eine effiziente und kostengünstige Projektierung ermöglichen.
  • Nutzen Sie die Vorteile von Totally Integrated Automation (TIA) für sich und lernen Sie Ihre Anlage ganzheitlich zu betrachten!
  • Durch die Kenntnis der Durchgängigkeit können Sie Fehler schnell diagnostizieren und sicher beheben. Zudem lassen sich schon im Vorfeld Projekte so anlegen, dass Sie in der Folge Mehrfachprojektierungen einsparen. So ist eine zeitoptimierte und kostengünstige Projektierung möglich.
  • Das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.
  • Nach dem Kursbesuch können Sie:
    • ein PCS 7 Multiprojekt korrekt anlegen und die Hardware von AS- und OS-Stationen konfigurieren.
    • die wichtigsten Engineeringwerkzeuge wie CFC, SFC und Grafikwerkzeuge von SIMATIC PCS 7 sicher bedienen und damit Anwenderprogramme erstellen, die den PCS 7 Standards genügen
    • Massendaten mit dem Import/Export-Assistenten bzw. Einzelsteuereinheitstypen und ihre Instanzen mit dem Technologischen Listeneditor bearbeiten
  • Kombinieren Sie Ihren Präsenzkurs mit Web-based Trainings auf unserer digitalen Lernplattform für die Industrie und steigern Sie so Ihren persönlichen Lernerfolg im Präsenzkurs.
  • Auf SITRAIN access finden Sie zum Beispiel Grundlagenwissen zur Prozessleittechnik, zu PROFIBUS in der Prozessautomatisierung, PROFINET oder Datenkommunikation mit Industrial Ethernet.
  • Aber auch weiterführende Themen wie einen Überblick zur Digitalisierung in der Prozessautomatisierung oder einen Einstieg in SIMIT und den Virtual Controller.
  • Klicken Sie hier für mehr Informationen zu SITRAIN access


  • Buchen Sie hier Ihre Learning Membership für SITRAIN access




Typ Online-Training
Dauer 4,5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Projektierer
  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Technologe

Inhalte

  • Systemdesign und Spezifikation der Komponenten
  • Anlegen eines Multiprojekts
  • Die Projektierung der Stationen
  • Die Anbindung an den Prozess
  • Die Basisautomatisierung mit der APL
  • Basisfunktionen für das Bedienen & Beobachten
  • Die Implementierung von Hand- und Automatikbetrieb
  • Projektierung der Ablaufsteuerung im SFC
  • Anpassungen im OS
  • Das Archivierungssystem
  • Verriegelungsfunktionen und Betriebsarten
  • Das Engineering von Massendaten
  • Digitalisierung in der Prozessindustrie
  • Abschließende Projektierungsschritte
  • Anwenderfunktionsbausteine – Attribute und Visualisierung
  • Syntaxregeln bei der SIMATIC PCS 7 Projektierung
  • SIMATIC PCS 7 Dokumentation und Online Support

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik sowie in der Prozessleittechnik.
  • Link

  • Technische Voraussetzung:

  • Sie benötigen für dieses Training einen Computer mit Windows 7 oder besser Windows 10 sowie eine stabile Internetverbindung mit min. 16 Mbit/s. Als Internet-Browser benötigen Sie Google Chrome, um unsere Remote-Learning-Lösung gut nutzen zu können. Plattform für dieses Training bildet Microsoft Teams. Wir empfehlen für die bestmögliche Nutzung aller Funktionen die Installation der Microsoft Teams-App.

Preis

4.430 CAD

Downloads

Kontakt