Heeft u geen elektrotechnische vooropleiding of heeft u nog nooit met
Siemens Logo gewerkt, dan is het raadzaam om te starten met de beginnerstraining. In deze 1-daagse training gaan we in op de mogelijkheden
en toepassingen van de hard– en software. In de loop van de dag gaat u
zelf stap voor stap een programma in de Logo downloaden. U leert wanneer u een AND, OR of NOT moet toepassen. Verder krijgt u uitleg over
de TIMER functieblokken. Aan het eind van de dag kunt u zelf een eenvoudig programma schrijven en downloaden.
De beginnerstraining is zeker aan te raden ook al heeft u enige ervaring met de Logo.
Ziele
U beheert de beginnersfuncties van de programmeersoftware LSC.
U kunt het IP-adres van zowel de Logo als van de software veranderen.
U weet het verschil tussen AND, OR, NOT en tussen de TIMER functieblokken.
U kunt een eenvoudig programma schrijven, simuleren, downloaden en online meekijken
Typ
Präsenztraining
Dauer
1 Tag
Sprache
nl
Zielgruppe
Monteurs, operators, ZZP ers die geen elektrotechnische vooropleiding hebben gehad en degenen die nog nooit hebben gewerkt met
de Siemens Logo. Na deze training kunt u zich inschrijven voor de Logo8 Gevorderden training.
Inhalte
In deze 1-daagse training leert u stap voor stap de Siemens Logo ontdekken. Allereerst gaan we de hardware behandelen. Welke soorten Basis Modules (BM) zijn er en wat zijn de verschillen. Hoever kunt u de BM uitbreiden, wat is de processor snelheid, welke ingangen zijn juist bedoeld om te tellen. Hoeveel stroom mag een relaisuitgang schakelen en wanneer kiest u voor een transistor uitgang? Welke soort uitbreidingsmodules zijn er en hoe kunt u een 0-20ma sensor toch aansluiten op een 0-10 volt ingang? Na de hardware behandeld te hebben, krijgt u uitleg over de Logo Soft Comfort (LSC) software. U krijgt uitleg over de belangrijkste functies.
Hinweise
Certified partner Logo8 in Made beschikt over een groot aantal praktijkgerichte opdrachten zodat u de leerstof makkelijker opneemt en begrijpt.
De maximale groepsgrootte is 4 personen waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt.
Prijzen zijn inclusief koffie / thee en lunch.
De factuur moet vooraf voldaan worden. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop alle bankgegevens.